智能锁解决方案参考设计
家居和建筑自动化行业对智能锁的需求正在快速增长。 这款智能门锁解决方案具有指纹控制和低功耗 Wi-Fi 功能,可提供方便的指纹识别,以及现场和远程开关锁功能。 该解决方案使用亚马逊网络服务(AWS)IoT 来操作并监控门的状态,例如开门或关门。 用户可以使用移动应用程序控制这些操作。
家居和楼宇自动化行业对智能锁的需求正在快速增长。 这些锁需要能够通过指纹识别和/或使用常见的无线通信协议(如蓝牙®、Wi-Fi 或近场通信 (NFC))与智能家居或建筑物进行通信。 GreenPAK™ 系列经济高效的 NVM 可编程器件提供电机驱动器和 LED 控制等功能。 高性能、低引脚数的 32 位微控制器 (MCU) 可用于在指纹模块中进行设计,以实现算法支持。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RX651 带有 RXv2 内核、大容量 RAM 以及增强安全性、连接性和 HMI 功能的 32 位微控制器
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RA2E1 48MHz Arm® Cortex®-M23 入门级通用微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
PTX105R 符合 NFC Forum 要求的中功率多协议读卡器
|
近场通信(NFC) | 购买 / 样片 |
SLG47105 HVPAK™ Programmable Mixed-Signal Matrix with Four Outputs with Operating Voltage up to 13.2 V and up to 2 A Current per Output
|
HVPAK™, Power GreenPAK™, 双电源 GreenPAK™ | 购买 / 样片 |
DA14531 SmartBond™ 超低功耗蓝牙® 5.1 片上系统
|
蓝牙™低能耗 | 购买 / 样片 |
DA16200 适用于电池供电物联网设备的超低功耗 Wi-Fi SoC
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |
DA16600MOD 超低功耗 Wi-Fi + 低功耗蓝牙®组合模块,适用于电池供电的物联网设备
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |
SLG46537 GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with Asynchronous State Machine
|
具有异步状态机的 GreenPAK™, Power GreenPAK™ | 购买 / 样片 |
ISL29501 Time of Flight (ToF) Signal Processing IC
|
接近传感器 | 购买 / 样片 |
DA7280 Low Power High-Definition Haptic Driver for Next Generation Human Machine Interfaces
|
触控驱动器 | 购买 / 样片 |
家居和建筑自动化行业对智能锁的需求正在快速增长。 这款智能门锁解决方案具有指纹控制和低功耗 Wi-Fi 功能,可提供方便的指纹识别,以及现场和远程开关锁功能。 该解决方案使用亚马逊网络服务(AWS)IoT 来操作并监控门的状态,例如开门或关门。 用户可以使用移动应用程序控制这些操作。
Using Renesas’ Quick Connect Platform, developers can build a rapid prototype that scales from a simple fingerprint-accessible lock to a Wi-Fi, and NFC-enabled door lock. By leveraging industry-standard interfaces, it’s seamless to mix and match processing, sensing, and connectivity products based on application needs. This video showcases how you can build a modular smart lock, with multiple ways to grant door access, in just minutes!
|
Unlocking Innovation: Renesas Revolutionizes Smart Locks | 博客 | 2024年4月15日 |