灵活的Renesas Advanced (RA) 32 位 MCU 是采用 Arm® Cortex®-M33、-M23、-M4 和 -M85 处理器内核,并经过 PSA 认证的、行业领先的 32 位 MCU。RA 可提供更为强大的嵌入式安全功能、卓越的 CoreMark® 性能和超低的运行功率,相比竞争对手的 Arm Cortex-M MCU 具有重大优势。PSA 认证可为客户提供信心和保障,帮助其快速部署安全的物联网端点和边缘设备,以及适用于工业 4.0 的智能工厂设备。
瑞萨电子正在建立一个全面的合作伙伴生态系统,以提供一系列软件和硬件构建模块,这些软件与硬件构建块通过 RA MCU 开箱即用。瑞萨 RA 生态系统将有助于加速物联网应用的开发,包括保障、安全、连接、人机界面等核心技术。
瑞萨电子 RA 灵活配置软件包 (FSP) 使用瑞萨电子 RA 系列的 Arm 微控制器 (MCU),提供快捷多样的方式来构建安全互联的物联网 (IoT) 设备。RA FSP 提供量产级的外围驱动器,以充分利用 RA FSP 生态系统。
Effortlessly evaluate different features of RA MCUs while enjoying an unparalleled innovation experience. Shorten the learning curve and take your products to market faster.
这本分步指南将向您介绍灵活配置软件包(FSP) 和RA 开发工具的基础知识,并指导您使用EK-RA6M4 评估套件从头开始创建项目。
瑞萨电子产品长期供货计划 (PLP) 可帮助客户为需要长寿命周期的应用选择最合适的器件。参与计划的 RA 产品家族MCU,有效期最长可达 15 年。
PLP |
Carrier Type |
CPU |
Operating Freq (Max) (MHz) |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
RAM (KB) |
ECC SRAM |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Pkg. Dimensions (mm) |
Pitch (mm) |
I/O Ports |
Supply Voltage (V) |
Temp. Range |
External Memory Bus (bit) |
Floating Point Unit |
DMA/DTC |
External Interrupt Pins (#) |
USBFS (host ch/device ch) |
USBHS (host ch/device ch) |
Ethernet (ch) |
CAN (ch) |
CAN-FD (ch) |
SCI (ch) |
SPI (ch) |
I2C (#) |
I3C (ch) |
LIN (#) |
SSI (ch) |
QSPI Interface (#) |
OSPI (ch) |
SDHI (ch) |
Capacitive Touch Sensing Unit (ch) |
Graphics LCD Controller |
Camera I/F (Parallel) |
Segment LCD Controller |
Wireless |
IrDA |
32-Bit Enhanced Timer (ch) |
32-Bit Timer (ch) |
16-bit High Res Timer (ch) |
16-bit Enhanced Timer (ch) |
16-Bit Timer (ch) (#) |
8-Bit Timer (ch) |
Asynchronous General Purpose Timer (ch) |
Watchdog Timer (ch) |
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) |
16-Bit A/D Converter (ch) |
14-Bit A/D Converter (ch) |
12-Bit A/D Converter (ch) |
10-Bit A/D Converter (ch) |
12-Bit D/A Converter (ch) |
8-Bit D/A Converter (ch) |
High-Speed Analog Comparator (ch) |
Low-Power Analog Comparator (ch) |
PGA (ch) |
OPAMP (ch) (#) |
Temperature Sensor (ch) (#) |
RTC |
LVD |
Security & Encryption |
Power-On Reset |
Sub-clock (32.768 kHz) |
On-chip Oscillator |
Debug Interface |
Replacement Product |
Replacement Remark |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32MHz Arm® Cortex-M23® 入门级、超低功耗通用微控制器 | 2037 12月 | Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Magazine, Tape & Reel | Arm Cortex-M23 | 32 | 32, 64 | 1 | 12 | 是 | 16, 20, 24, 32 | LQFP, LSSOP, QFN | 3 x 3 x 0.8, 4 x 4 x 0.5, 5 x 5 x 0.8, 6.5 x 4.4 x 1.45, 7 x 7 x 1.7 | 0.5, 0.8, 0.65 | 13, 17, 21, 29 | 1.6 - 5.5 | Ta=-40 to 105°C | No | No | 0/1 | 6 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | 0 | 0 | 0 | 3, 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10, 8, 5, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 是 | 是 | 128-bit Unique ID, TRNG | 是 | 是 | 是 | SWD | |||
带有 48 MHz Arm® Cortex®-M23 并集成有 24 位 Sigma-Delta ADC 的 32 位微控制器 | 2034 12月, 2037 12月 | Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Full Tray (Tray), Tape & Reel | Arm Cortex-M23 | 48 | 256 | 8 | 32 | 是 | 32, 36, 40, 48, 64 | BGA, LQFP, QFN | 5 x 5 x 1.4, 6 x 6 x 0.8, 7 x 7 x 0.8, 7 x 7 x 1.7, 10 x 10 x 1.7 | 0.5, 0.8 | 20, 22, 25, 33, 49 | 1.6 - 5.5 | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | No | No | 0/1 | 8 | ( 0 / 0 ), ( 0 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1, 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9, 11, 26, 16 | No | No | No | 否 | 否 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3, 4, 6 | 0 | 2 | 2 | 2, 8, 6, 4 | 5, 17, 12, 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1, 3, 2 | 1 | 是 | 是 | 128-bit Unique ID, AES(128/256), TRNG | 是 | 否, 是 | 是 | SWD | R7FA2A1AB3CFJ#BA0, R7FA2A1AB3CFM#BA0 | Switch to full carton products | 3.323 |
具有丰富外设的 48MHz Arm® Cortex-M23® 超低功耗通用微控制器 | N/A | Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Full Tray (Tray), Tape & Reel | Arm Cortex-M23 | 48 | 512 | 8 | 48 | 是 | 64, 80, 100 | LQFP | 10 x 10 x 1.7, 12 x 12 x 1.7, 14 x 14 x 1.7 | 0.5 | 43, 59, 71, 77 | 1.6 - 5.5 | Ta=-40 to 105°C | No | No | 0/1 | 13, 12 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | 0 | 0 | 0 | 5, 4 | 1 | 2, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | Yes | 否 | 否 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7, 4 | 0 | 0 | 4, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7, 4 | 0 | 1 | 是 | 是 | 128-bit Unique ID, AES(128/256), TRNG | 是 | 是 | 是 | SWD | 3.872 | ||
48MHz Arm® Cortex®-M23 入门级通用微控制器 | 2037 12月 | Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Full Tray (Tray), Tape & Reel | Arm Cortex-M23 | 48 | 32, 64, 128 | 4 | 16 | 否 | 25, 32, 36, 48, 64 | BGA, LGA, LQFP, QFN, WLCSP | 2.14 x 2.27 x 0.5, 4 x 4 x 0.76, 4 x 4 x 0.99 and more... |
0.4, 0.5, 0.8 | 21, 26, 30, 40, 56 | 1.6 - 5.5 | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C, Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | No | No | 0/1 | 8, 4, 6, 7 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | 0 | 0 | 0 | 4, 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30, 20, 11, 14, 10 | No | No | No | 否 | 否 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13, 10, 12, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 是 | 是 | 128-bit Unique ID, 128-bit Unique ID,TRNG,AES(128/256), AES(128/256), TRNG | 是 | 否, 是 | 是 | SWD | R7FA2E1A52DFJ#BA0, R7FA2E1A52DFL#BA0, R7FA2E1A52DNE#BA0 and more... |
Switch to full carton products | 0.9625 |
48MHz Arm® Cortex®-M23 超低功耗通用微控制器 | 2037 12月 | Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Full Tray (Tray), Tape & Reel, Tray | Arm Cortex-M23 | 48 | 16, 32, 64 | 2 | 8 | 否 | 16, 20, 24 | HWQFN, QFN, WLCSP | 2 x 2 x 0.55, 4 x 4 x 0.8 | 0.4, 0.5 | 12, 16, 20 | 1.6 - 5.5 | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C, Ta=-40 to 125°C | No | No | 0/1 | 8 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4, 7, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 是 | 128-bit Unique ID, AES(128/256), TRNG | 是 | 否 | 是 | SWD | R7FA2E2A32DNJ#BA1, R7FA2E2A32DNK#BA1, R7FA2E2A33CNJ#BA1 and more... |
Switch to full carton products | 0.7469 |
48MHz Arm® Cortex-M23® 入门级、超低功耗通用微控制器 | 2037 12月 | Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Full Tray (Tray), Tape & Reel | Arm Cortex-M23 | 48 | 32, 64 | 2 | 16 | 否 | 32, 48 | LQFP, QFN | 5 x 5 x 0.8, 7 x 7 x 0.8, 7 x 7 x 1.7 | 0.5, 0.8 | 26, 40 | 1.6 - 5.5 | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | No | No | 0/1 | 8, 4 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | 0 | 0 | 0 | 4, 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 否 | 否 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 是 | 是 | 128-bit Unique ID | 是 | 是 | 是 | SWD | R7FA2E3052DFJ#BA0, R7FA2E3052DFL#BA0, R7FA2E3052DNE#BA0 and more... |
Switch to full carton products | 1.333 |
48MHz Arm® Cortex®-M23 超低功耗通用微控制器 | 2037 12月 | Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Full Tray (Tray), Tape & Reel | Arm Cortex-M23 | 48 | 128, 256 | 8 | 32 | 是 | 48, 64, 80, 100 | LQFP, QFN | 7 x 7 x 0.8, 7 x 7 x 1.7, 10 x 10 x 1.7, 12 x 12 x 1.7, 14 x 14 x 1.7 | 0.5 | 37, 53, 69, 85 | 1.6 - 5.5 | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | No | No | 0/1 | 8 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32, 30, 20 | No | No | No | 否 | 否 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6, 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19, 17, 13, 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 是 | 是 | 128-bit Unique ID, AES(128/256), TRNG | 是 | 是 | 是 | SWD | R7FA2L1A92DFL#BA0, R7FA2L1A92DFM#BA0, R7FA2L1A92DFN#BA0 and more... |
Switch to full carton products | 1.621 |
入门级产品 100MHz Arm® Cortex®-M33,达到低功耗和优化功能集成的平衡 | 2034 3月, 2038 12月, 2039 3月, 探讨中 | Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel | Arm Cortex-M33 | 100 | 256, 512 | 8 | 128 | 是 | 48, 64 | LQFP, QFN | 7 x 7 x 0.8, 10 x 10 x 1.7 | 0.5 | 30, 44 | 2.7 - 3.6 | Ta=-40 to 85°C | No | Single | 8/1 | 16 | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 否 | 否 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9, 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 128-bit Unique ID, ARM TrustZone, TRNG | 是 | 是 | 是 | JTAG/SWD | 2.05 | ||
入门级的100MHz Arm® Cortex®-M33通用微控制器 | 2034 3月, 2039 3月, 探讨中 | Bulk (Tray), Full Carton (Tray) | Arm Cortex-M33 | 100 | 128 | 4 | 40 | 是 | 32, 36, 48, 64 | BGA, LQFP, QFN | 4 x 4 x 1.29, 5 x 5 x 0.8, 5 x 5 x 1.29, 7 x 7 x 0.8, 10 x 10 x 1.7 | 0.5 | 16, 20, 29, 45 | 2.7 - 3.6 | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | No | Single | 8/1 | 15 | ( 0 / 0 ), ( 0 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2, 1 | 0 | 0 | 0 | 12, 8, 5, 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 是 | 是 | 128-bit Unique ID, ARM TrustZone, Arm TrustZone, TRNG | 是 | 是 | 是 | SWD | 1.683 | ||
适用于 HMI 的 32 位微控制器,带有 48MHz Arm® Cortex®-M4 以及 LCD 控制器和电容式触控 | 2038 12月, 探讨中 | Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel | Arm Cortex-M4 | 48 | 256 | 8 | 32 | 是 | 40, 48, 64, 100 | LGA, LQFP, QFN | 6 x 6 x 0.8, 7 x 7 x 0.8, 7 x 7 x 1.05, 7 x 7 x 1.7 and more... |
0.4, 0.5, 0.65 | 28, 36, 52, 84 | 1.6 - 5.5 | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | No | Single | 4/1 | 15 | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | 0 | 1 | 0 | 4 | 2, 1 | 2 | 0 | 0 | 1, 0 | 0 | 0 | 0 | 27, 15, 24, 10 | No | No | No, Yes | 否 | 否 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6, 4, 2 | 0 | 2, 0 | 2 | 0 | 0 | 25, 14, 18, 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2, 1 | 0 | 4, 1, 3, 0 | 1 | 是 | 是 | 128-bit Unique ID, AES(128/256), GHASH, TRNG | 是 | 是 | 是 | JTAG/SWD | 3.458 | ||
100MHz Arm® Cortex®-M33 TrustZone®,具有高集成度和低功耗 | 2034 3月, 2038 12月, 2039 3月, 探讨中 | Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel | Arm Cortex-M33 | 100 | 256, 384, 512 | 8 | 128 | 是 | 48, 64, 100 | LQFP, QFN | 7 x 7 x 0.8, 7 x 7 x 1.7, 10 x 10 x 1.7, 14 x 14 x 1.7 | 0.5 | 30, 44, 78 | 2.7 - 3.6 | Ta=-40 to 105°C | No | Single | 8/1 | 16 | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2, 1 | 0 | 0 | 1, 0 | 1 | 0 | 1, 0 | 12, 7, 4 | No | No | No | 否 | 否 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13, 9, 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 是 | 是 | 128-bit Unique ID, AES(128/192/256), ARM TrustZone and more... |
是 | 是 | 是 | JTAG/SWD | 2.644 | ||
100MHz Arm® Cortex®-M33 TrustZone®,具有高集成度和丰富的连接性 | 2034 3月, 2038 12月, 2039 3月, 探讨中 | Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel | Arm Cortex-M33 | 100 | 512, 768, 1024 | 8 | 128 | 是 | 64, 100, 144 | BGA, LQFP | 6 x 6 x 1.38, 7 x 7 x 1.29, 10 x 10 x 1.7, 14 x 14 x 1.7, 20 x 20 x 1.4 | 0.5, 0.65 | 42, 46, 76, 110 | 2.7 - 3.6 | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C, Ta=-40 to 105°C | No | Single | 8/1 | 16 | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1, 0 | 1 | 0 | 1, 0 | 20, 12, 7 | No | No | No | 否 | 否 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19, 17, 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 是 | 是 | 128-bit Unique ID and more... |
是 | 是 | 是 | JTAG/SWD | 2.701 | ||
RA4 系列 100MHz Arm® Cortex®-M33 电机控制微控制器 | 2039 3月, 探讨中 | Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel | Arm Cortex-M33 | 100 | 128, 256 | 4 | 40 | 是 | 32, 48, 64 | LQFP, QFN | 5 x 5 x 0.8, 7 x 7 x 0.8, 7 x 7 x 1.7, 10 x 10 x 1.7 | 0.5, 0.8 | 16, 29, 45 | 2.7 - 3.6 | Ta=-40 to 105°C | No | Single | 8/1 | 15 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 6, 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12, 8, 5 | 0 | 2, 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 否 | 是 | 128-bit Unique ID, ARM TrustZone, TRNG | 是 | 是 | 是 | SWD | 1.923 | ||
带有 48 MHz Bluetooth® 5.0 的低功耗单芯片 32 位微控制器 | 探讨中 | Bulk (Tray) | Arm Cortex-M4 | 48 | 512 | 8 | 96 | 是 | 56 | QFN | 7 x 7 x 0.9 | 0.4 | 34 | 1.8 - 3.6 | Ta=-40 to 85°C | No | Single | 4/1 | 12 | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | No | No | Yes | 是 | 否 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 是 | 是 | 128-bit Unique ID, AES(128/256), GHASH, TRNG | 是 | 是 | 是 | JTAG/SWD | 6.231 | ||
入门级产品 200MHz Arm® Cortex®-M33,具有高性能和简化连接 | 2034 3月, 2038 12月, 2039 3月, 探讨中 | Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel | Arm Cortex-M33 | 200 | 512, 1024 | 8 | 256 | 是 | 48, 64, 100 | LQFP, QFN | 7 x 7 x 0.8, 10 x 10 x 1.7, 14 x 14 x 1.7 | 0.5 | 28, 42, 76 | 2.7 - 3.6 | Ta=-40 to 85°C | No | Single | 8/1 | 16 | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | 1, 0 | 1 | 0 | 6 | 2, 1 | 2 | 0 | 0 | 1, 0 | 1, 0 | 0 | 1, 0 | 0 | No | No | No | 否 | 否 | 0 | 2, 1 | 0 | 0 | 4, 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11, 7, 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 128-bit Unique ID, ARM TrustZone, TRNG | 是 | 是 | 是 | JTAG/SWD | 3.337 | ||
入门级200MHz Arm® Cortex®-M33通用微控制器 | 2034 3月, 2039 3月, 探讨中 | Bulk (Tray), Full Carton (Tray) | Arm Cortex-M33 | 200 | 128, 256 | 4 | 40 | 是 | 32, 36, 48, 64 | BGA, LQFP, QFN | 4 x 4 x 1.29, 5 x 5 x 0.8, 5 x 5 x 1.29, 7 x 7 x 0.8, 10 x 10 x 1.7 | 0.5 | 16, 20, 29, 45 | 2.7 - 3.6 | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | No | Single | 8/1 | 15 | ( 0 / 0 ), ( 0 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 6, 4, 5 | 0 | 0 | 2 | 2, 1 | 0 | 0 | 0 | 12, 8, 5, 4 | 0 | 2, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 是 | 是 | 128-bit Unique ID, ARM TrustZone, Arm TrustZone, TRNG | 是 | 是 | 是 | SWD | 2.432 | ||
带有 120 MHz RA6 系列优化切入点的 32 位微控制器 | 2037 12月, 探讨中 | Bulk (Tray), Full Carton (Tray) | Arm Cortex-M4 | 120 | 512 | 8 | 256 | 是 | 64, 100 | LGA, LQFP, QFN | 7 x 7 x 1.05, 8 x 8 x 0.8, 10 x 10 x 1.7, 14 x 14 x 1.7 | 0.4, 0.5, 0.65 | 40, 76 | 2.7 - 3.6 | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | 8, No | Single | 8/1 | 14 | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1, 0 | 1 | 0 | 2, 0 | 12, 7 | No | No | No | 否 | 是 | 4, 3 | 5, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17, 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6, 3 | 0 | 1 | 是 | 是 | 128-bit Unique ID, AES(128/192/256), ECC/RSA, GHASH, SHA224/SHA256, TRNG | 是 | 是 | 是 | JTAG/SWD | 4.213 | ||
带有 120 MHz 中型以太网存储器集成的 32 位微控制器 | 2033 10月, 2037 12月, 探讨中 | Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel | Arm Cortex-M4 | 120 | 512, 1024 | 32 | 384 | 是 | 100, 144, 145 | LGA, LQFP | 7 x 7 x 1.05, 14 x 14 x 1.7, 20 x 20 x 1.4 | 0.5 | 76, 110 | 2.7 - 3.6 | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | 8, 16/8 | Single | 8/1 | 16 | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 3, 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18, 12 | No | No | No | 否 | 是 | 4 | 6, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20, 17 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 是 | 是 | 128-bit Unique ID, AES(128/192/256), ECC/RSA, GHASH, SHA224/SHA256, TRNG | 是 | 是 | 是 | JTAG/SWD | 5.725 | ||
带有 USB 高速、以太网和 TFT 控制器的 120 MHz 32 位微控制器 | 2033 10月, 2038 12月, 探讨中 | Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel | Arm Cortex-M4 | 120 | 1024, 2048 | 64 | 640 | 是 | 100, 144, 145, 176 | BGA, LGA, LQFP | 7 x 7 x 1.05, 13 x 13 x 1.4, 14 x 14 x 1.7, 20 x 20 x 1.4, 24 x 24 x 1.7 | 0.5, 0.8 | 76, 110, 133 | 2.7 - 3.6 | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C, Ta=-40 to 105°C | 8, 16/8 | Single | 8/1 | 16 | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ), ( 1 / 1 ) | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2, 3 | 0 | 0 | 1, 2 | 1 | 0 | 2 | 12, 13, 18 | RGB888 | 8-bit | No | 否 | 是 | 4 | 5, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17, 22, 20 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 是 | 是 | 128-bit Unique ID and more... |
是 | 是 | 是 | JTAG/SWD | 7.275 | ||
使用 200MHz Arm® Cortex®-M33 TrustZone® 内核,并集成了以太网和 OctaSPI | 2034 3月, 2038 12月, 2039 3月, 探讨中 | Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel | Arm Cortex-M33 | 200 | 512, 768, 1024 | 8 | 256 | 是 | 64, 100, 144 | BGA, LQFP | 6 x 6 x 1.38, 7 x 7 x 1.29, 10 x 10 x 1.7, 14 x 14 x 1.7, 20 x 20 x 1.4 | 0.5, 0.65 | 42, 46, 76, 110 | 2.7 - 3.6 | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | 8, 16/8, No | Single | 8/1 | 16 | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | 1, 0 | 2 | 0 | 10, 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1, 0 | 1 | 0 | 1, 0 | 12, 7, 20 | No | No | No | 否 | 否 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17, 8, 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 是 | 是 | 128-bit Unique ID, AES(128/192/256), ARM TrustZone and more... |
是 | 是 | 是 | JTAG/SWD | 3.875 | ||
200MHz Arm® Cortex®-M33 内核,支持TrustZone®、以太网和 CAN FD,具有更高的集成度 | 2034 3月, 2038 12月, 2039 3月, 探讨中 | Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel | Arm Cortex-M33 | 200 | 1024, 1536, 2048 | 8 | 512 | 是 | 100, 144, 176 | BGA, LQFP | 7 x 7 x 1.29, 13 x 13 x 1.4, 14 x 14 x 1.7, 20 x 20 x 1.4, 24 x 24 x 1.7 | 0.5, 0.8 | 76, 110, 133 | 2.7 - 3.6 | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | 8, 16/8 | Single | 8/1 | 16 | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ), ( 1 / 1 ) | 1 | 2, 0 | 0, 2 | 10 | 2 | 3, 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1, 0 | 1 | 20, 12 | No | No | No | 否 | 否 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26, 22, 17, 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 是 | 是 | 128-bit Unique ID, AES(128/192/256), ARM TrustZone and more... |
是 | 是 | 是 | JTAG/SWD | 5.686 | ||
120MHz Arm® Cortex®-M4,RA6 家族用于电机控制的 ASSP | 2037 12月, 探讨中 | Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel | Arm Cortex-M4 | 120 | 256, 512 | 8 | 64 | 否 | 64, 100 | LQFP | 10 x 10 x 1.7, 14 x 14 x 1.7 | 0.5 | 40, 76 | 2.7 - 3.6 | Ta=-40 to 105°C | No | Single | 8/1 | 14 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 否 | 是 | 4, 3 | 5, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17, 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6, 3 | 0 | 1 | 否 | 是 | 128-bit Unique ID, AES(128/192/256), ECC/RSA, GHASH, SHA224/SHA256, TRNG | 是 | 是 | 是 | JTAG/SWD | 2.814 | ||
240MHz Arm® Cortex®-M33 TrustZone®,适用于电机控制的高实时引擎 | 2039 3月, 探讨中 | Bulk (Tray), Full Carton (Tray) | Arm Cortex-M33 | 240 | 256, 512 | 16 | 64 | 是 | 48, 64, 100 | LQFP, QFN | 7 x 7 x 0.8, 7 x 7 x 1.7, 8 x 8 x 0.8, 10 x 10 x 1.7, 14 x 14 x 1.7 | 0.4, 0.5 | 35, 51, 84 | 2.7 - 3.6, 2.7 - 36 | Ta=-40 to 105°C | No | Single | 8/1 | 16 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | 0 | 1 | 0, 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 否 | 否 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29, 18, 10, 0 | 0 | 29, 18, 10 | 0 | 4, 2 | 0 | 4, 3 | 0 | 4, 3 | 0 | 1 | 否 | 是 | 128-bit Unique ID, A.RM TrustZone, AES(128/256), ARM TrustZone, GHASH, TRNG | 是 | 否 | 是 | JTAG/SWD | R7FA6T2AB3CFL#BA1, R7FA6T2AB3CFM#BA1, R7FA6T2AB3CFP#BA1 and more... |
#AA1 is a compatible product that guarantees 16-bit ADC and more... |
3.641 |
RA6 系列 200MHz Arm® Cortex®-M33 电机控制微控制器 | 2039 3月, 探讨中 | Bulk (Tray), Full Carton (Tray) | Arm Cortex-M33 | 200 | 256 | 4 | 40 | 是 | 32, 48, 64 | LQFP, QFN | 5 x 5 x 0.8, 7 x 7 x 0.8, 7 x 7 x 1.7, 10 x 10 x 1.7 | 0.5, 0.8 | 16, 29, 45 | 2.7 - 3.6 | Ta=-40 to 105°C | No | Single | 8/1 | 15 | ( 0 / 0 ), ( 0 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 6, 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12, 8, 5 | 0 | 2, 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 否 | 是 | 128-bit Unique ID, ARM TrustZone, TRNG | 是 | 是 | 是 | SWD | 2.39 | ||
基于 480 MHz Arm® Cortex®-M85、搭载 Helium 和 TrustZone® 的图形微控制器 | 探讨中 | Bulk (Tray), Full Carton (Tray) | Arm Cortex-M85 | 400, 480 | 1024, 2048 | 12 | 1024 | 是 | 176, 224 | BGA, LQFP | 13 x 13 x 1.47, 24 x 24 x 1.4 | 0.5, 0.8 | 119, 128, 165, 174 | 1.68 - 3.6 | Tj=-40 to 125°C | 16/8, 32/16/8 | Double/Single/Half | 8/1 | 16 | ( 1 / 1 ) | ( 1 / 1 ) | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | RGB888 | 16-bit | No | 否 | 否 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25, 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 是 | 是 | 128-bit Unique ID, AES(128/192/256), ARM TrustZone, DLM, DOTF and more... |
是 | 是 | 是 | JTAG/SWD | 10.26 | ||
基于 480 MHz Arm® Cortex®-M85、搭载 Helium 和 TrustZone® 的微控制器 | 探讨中 | Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Full Tray (Tray) | Arm Cortex-M85 | 360, 400, 480 | 1024, 2048 | 12 | 1024 | 是 | 100, 144, 176, 224 | BGA, LQFP | 13 x 13 x 1.47, 14 x 14 x 1.4, 20 x 20 x 1.4, 24 x 24 x 1.4 | 0.5, 0.8 | 70, 106, 128, 174 | 1.68 - 3.6 | Tj=-40 to 125°C | 16/8, 32/16/8, No | Double/Single/Half | 8/1 | 16 | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ), ( 1 / 1 ) | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1, 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | No | 16-bit, No | No | 否 | 否 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10, 18, 24, 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 是 | 是 | 128-bit Unique ID, AES(128/192/256), ARM TrustZone, DLM, DOTF and more... |
是 | 是 | 是 | JTAG/SWD | 9.563 | ||
基于 480 MHz Arm® Cortex®-M85、搭载 Helium 和 TrustZone® 的电机控制微控制器 | 探讨中 | Full Carton (Tray), Full Tray (Tray) | Arm Cortex-M85 | 360, 400, 480 | 1024, 2048 | 12 | 1024 | 是 | 100, 144, 176, 224 | BGA, LQFP | 13 x 13 x 1.47, 14 x 14 x 1.4, 20 x 20 x 1.4, 24 x 24 x 1.4 | 0.5, 0.8 | 70, 106, 128, 174 | 1.68 - 3.6 | Tj=-40 to 125°C | 16/8, 32/16/8, No | Double/Single/Half | 8/1 | 16 | ( 1 / 1 ) | ( 0 / 0 ) | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | No | No | No | 否 | 否 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21, 20, 16, 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 是 | 128-bit Unique ID, AES(128/192/256), ARM TrustZone, DLM, DOTF and more... |
是 | 是 | 是 | JTAG/SWD | 8.946 |
The RA8 is the industry's first series of Arm® Cortex®-M85 MCUs with unprecedented performance bridging the MCU/MPU gap, leading-edge security with TrustZone® technology, and built-in low power features for efficient operation of DSP, AI/ML, and other compute-intensive applications. Learn more at renesas.com/RA.