作为智慧城市计划的一部分,智能电子门锁在政府、商业、企业和住宅建筑中越来越受欢迎。 这些锁具有低功耗蓝牙® (LE) 与智能手机的连接,便于开锁/解锁操作和基于近场通信 (NFC) 的凭证交换。 它们还与主PC建立物联网连接,以进行集中访问控制和监控。 另一个值得注意的创新是通过NFC-WLC无线充电技术对集成电池进行无障碍和非接触式充电。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL97519A 600kHz/1.2MHz PWM Step-Up Regulator
|
升压稳定器(集成式 FET) | 购买 / 样片 |
PTX30W 高度集成、可扩展的 NFC WLC 监听器,带 I²C 接口和板载 PMIC 和 LDO
|
近场通信(NFC) | 购买 / 样片 |
ISL9122A Ultra-Low IQ Buck-Boost Regulator with Bypass
|
升降压稳定器(集成式 FET) | 购买 / 样片 |
SLG46537 GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with Asynchronous State Machine
|
具有异步状态机的 GreenPAK™, Power GreenPAK™ | 购买 / 样片 |
DA14531 SmartBond™ 超低功耗蓝牙® 5.1 片上系统
|
蓝牙™低能耗 | 购买 / 样片 |
SLG47105 HVPAK™ Programmable Mixed-Signal Matrix with Four Outputs with Operating Voltage up to 13.2 V and up to 2 A Current per Output
|
HVPAK™, Power GreenPAK™, 双电源 GreenPAK™ | 购买 / 样片 |
|
Unlocking Innovation: Renesas Revolutionizes Smart Locks | 博客 | 2024年4月15日 |