工业控制过程通常需要精确的温度监测和控制。通过使用带有精密模拟前端的 RX23E-A 32 位微控制器 (MCU),该系统可以用最少的组件提供精确的温度测量。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RX23E-A 模拟前端安装式的 32 位微控制器,适合高精度传感、测试和测量设备,
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
ISL21090B25 Ultra-Low Noise, Precision Voltage Reference with 2.5 VOUT
|
电压基准源 | 购买 / 样片 |
ISL3172E ±15kV ESD Protected, 3.3V, Full Fail-Safe, Low Power, High Speed or Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceivers
|
带增强型 ESD 保护的 RS-485/422, 低功耗 RS-485/422 | 购买 / 样片 |
ISL9007 High Current LDO with Low IQ and High PSRR
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
ISL85415 宽范围 VIN 500mA 同步降压稳压器
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |