选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
iW1820 15W AccuSwitch™ AC/DC Digital Primary-Side Switcher Eliminates Optocoupler and Maintains Excellent Cross-Regulation Accuracy
|
反激式和正激式控制器 | 购买 / 样片 |
DA9061 专为需要连续电流高达 6A 的应用而设计的 PMIC
|
多通道电源管理集成电路 (PMIC) | 购买 / 样片 |
5P35023 VersaClock® 3S Programmable Clock Generator
|
可编程时钟, PCI Express® 时钟, VersaClock® 可编程时钟, 时钟—通用, 用于 NXP(飞思卡尔)处理器的时序解决方案, 汽车时序 | 购买 / 样片 |
RZ/A3UL 功能强大的 1GHz 64 位 MPU 在 RTOS 的支持下能够实现高清 HMI 和快速启动
|
RZ 64 位和 32 位 MPU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
AT25QF128A 128Mbit, 3V SPI Serial Flash Memory with Dual I/O and Quad I/O Support
|
SPI NOR 闪存 | 购买 / 样片 |
PTX105R 符合 NFC Forum 要求的中功率多协议读卡器
|
近场通信(NFC) | 购买 / 样片 |
DA14531 SmartBond™ 超低功耗蓝牙® 5.1 片上系统
|
蓝牙™低能耗 | 购买 / 样片 |
DA16200 适用于电池供电物联网设备的超低功耗 Wi-Fi SoC
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |