选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RAA212422 Wide VIN 1.1A with Low VIN 1.5A Synchronous Buck Regulators
|
General Parts | 购买 / 样片 |
RX24T 带有片上 FPU 的 32 位微控制器,可同时驱动两个电机
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
HIP2103 60V, 1A/2A Peak, Half Bridge Driver with 4V UVLO
|
半桥 FET 驱动器 | 购买 / 样片 |
RA6M3 带有 USB 高速、以太网和 TFT 控制器的 120 MHz 32 位微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
ISL76682 Automotive Low Power, High Sensitivity, Light-to Digital Sensor With I²C Interface
|
环境光/数字传感器, 汽车光/数字传感器 | 购买 / 样片 |