图像
汽车光电耦合器(晶体管输出、IC 输出)采用小型封装,拥有高电介质强度 (3.75KV),工作温度高达 135 °C。 这有助于客户实现可保证安全和温度特性的设计。
注意:
我们的产品分为“标准质量”和“高质量”两个等级,此处列出的所有产品都属于“高质量”。
请在使用前阅读数据表中的“注意事项”(Precautions)。
Pkg. Type |
Breakdown Voltage (BV) (kV rms) |
CTR |
CTR Range (%) |
IC @25 °C (A) |
IF at CTR (mA) |
IFHL (Max) (mA) |
Io (mA) |
RL at tpHL, tpLH (kohm) |
Target applications |
tf (Typical) (µs) |
tPHL (Max) (μs) |
tPLH (Max) (μs) |
VCC (V) |
VCE at CTR (V) |
VCEO (V) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||||||||||||
Automotive High Isolation Voltage, 4-pin SOP (SO4) Photocoupler | SO4 | 3.75 | 850 | 200 | 0.05 | 2 | Consumer vehicles | 120 | 5 | 40 | 3 x 4 x 2.5 | 1.132 | ||||||
Automotive 1 Mbps, Open Collector Output, 5-pin SOP (SO5) Photocoupler | SO5 | 3.75 | - | 3.5 | 15 | 20 | Consumer vehicles | 0.7 | 0.7 | 30 | 3 x 4 x 2.5 |