此 RC32312A-EVK 评测套件用于评测 RC32312A FemtoClock™ 3 抖动衰减器和时钟发生器。 RC32312A 可提供一个独立时钟域,可配置为数字锁相环(DPLL) 或数控振荡器 (DCO) ,并具有多达 4 个独立频率域,这些频域可以锁定到外部参考输入,或锁定到自由运行晶体或振荡器。 DPLL 通道符合同步以太网时钟要求,可用于抖动衰减和频率转换。 DCO 可进行编程来合成所需的频率,外部软件调整频率输出达到的最小分辨率为 1.11e-13。 DPLL 几乎可锁定到从 4kHz 到 1GHz 之间的任何频率,DPLL 和 DCO 几乎可生成从 4kHz 到 1GHz 之间的任何频率,抖动衰减器模式下,在 12kHz 到 20MHz 的范围内,典型均方根抖动低于 65fs,时钟合成器模式下,在 12kHz 到 20MHz 的范围内,典型均方根抖动低于 55fs RMS。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
手册 - 硬件 | PDF 1.75 MB | |
应用文档 | PDF 275 KB | |
应用文档 | PDF 804 KB | |
应用文档 | PDF 287 KB | |
手册 - 硬件 | PDF 1.89 MB | |
5 items
|
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
瑞萨电子集成电路工具箱 (RICBox) 借助瑞萨集成电路工具箱 (RICBox) 软件平台,客户可在连接到运行该软件的计算机时,将瑞萨设备配置到评估套件上。
|
Software Package | 瑞萨电子 |
1 item
|
Introducing the industry's lowest jitter 25fs RMS clock generator and jitter attenuator.