RA4M3 MCU 群组评估套件
EK-RA4M3 评估套件可通过瑞萨电子的灵活软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户轻松评估 RA4M3 MCU 产品组的特性,并开发嵌入式系统应用程序。 用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
入门
运行快速入门示例项目
- EK-RA4M3...
EK-RA4M1 评估套件可通过瑞萨电子的灵活配置软件包 (FSP) 和各种 IDE,帮助用户对 RA4M1 MCU 群组的特性轻松进行评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
灵活配置软件包 (FSP) FSP 是一款增强型软件包,旨在为使用瑞萨电子 RA 系列 Arm 微控制器的嵌入式系统设计提供简单易用且可扩展的高质量软件。
|
Software Package | 瑞萨电子 |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) 闪存编程软件 [支持 MCU/MPU 和器件:RA、RE、RX、RL78、RH850、RISC-V MCU Renesas Synergy、DA1459x、DA1469x、DA1470x、电源管理、Renesas USB Power Delivery Family、电机驱动器/执行器驱动器 IC、V850、78K0R、78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | 瑞萨电子 |
SEGGER™ J-Link™ Software and Documentation Package Software utilities, firmware updates, and supporting documentation for the J-Link on-board programmer and debugger on the RA MCU kits.
|
Software Package | SEGGER |
快速连接平台 快速连接平台通过提供兼容的硬件和软件构建模块,实现快速原型设计。
|
Other Hardware | 瑞萨电子 |
4 items
|
EK-RA4M3 评估套件可通过瑞萨电子的灵活软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户轻松评估 RA4M3 MCU 产品组的特性,并开发嵌入式系统应用程序。 用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
EK-RA4M2 评估套件可通过瑞萨电子的灵活软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户轻松评估 RA4M2 MCU 产品组的特性,并开发嵌入式系统应用程序。 用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
Kickstart IoT and embedded systems development using Renesas EK-RA4M2 and EK-RA4M3, Evaluation Kits for RA4M2 and RA4M3 MCU Groups. Familiarize yourself with the kit architecture, key features, quick start example project, and many useful resources to begin innovating quickly.
博客 | 2022年3月30日 | ||
博客 | 2021年12月3日 | ||
博客 | 2021年12月3日 | ||
博客 | 2021年11月15日 | ||
博客 | 2021年11月11日 |
EK-RA4M1 满足以下证书/标准认证。请参见 EK-RA4M1 用户手册,了解免责声明、注意事项以及与证书相关的详细信息。