DA9063L 是一款功能强大的系统 PMIC,适用于单核、双核和四核应用处理器,例如基于 ARM Cortex-A9TM 和 Cortex-A15TM 架构的处理器。
DA9063L 采用可扩展的输出电流和电源轨方法为整个系统供电,六个DC-DC降压转换器可提供高达12 A的总电流。 通过自动选择脉冲频率调制(PFM)或脉宽调制(PWM)模式,可在宽负载范围内实现高效率。 所有降压转换器均使用集成电源开关,无需外部肖特基二极管。 高开关频率允许使用扁平电感器。 2 个降压转换器可以组合成 5A 双相配置,2 个提供组合 3A 的合并配置,1 个可以用作 DDR VTT 电源。 5 个具有可编程输出电压的 SmartMirror™ LDO 稳压器可提供高达 300 mA 的电流。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
数据手册 | PDF 2.50 MB | |
产品简述 | PDF 260 KB | |
手册 | PDF 8.73 MB | |
应用文档 | PDF 1.42 MB | |
应用文档 | PDF 162 KB | |
应用文档 | PDF 1022 KB | |
手册 - 开发工具 | PDF 2.53 MB | |
7 items
|
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.