基于超级电容器的终端备用电源参考设计
此参考设计拥有广泛的输入电压范围,支持 4.5V 到 40V 的电压输入 和 1A 到 20A 的输出。 它使用超级电容器作为备用电源,为基于电池和双电层电容器(EDLC)的备用系统提供了解决方案。
可在云上实验室使用
使用我们基于 PC 的 GUI,无需物理板即可在虚拟实验室中立即开始配置和测试设计
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
数据手册 | PDF 142 KB | |
手册 | PDF 8.73 MB | |
应用文档 | PDF 3.23 MB 日文 | |
应用文档 | PDF 648 KB 日文 | |
4 items
|
此参考设计拥有广泛的输入电压范围,支持 4.5V 到 40V 的电压输入 和 1A 到 20A 的输出。 它使用超级电容器作为备用电源,为基于电池和双电层电容器(EDLC)的备用系统提供了解决方案。
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.
Pkg. Type |
Standard Pkg. Type |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
购买 / 样片 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||
HWSON | Power SON-8 3.3x3.3 | Embossed Tape | 1 | 1.18 | 获取样片, |