概览

简介

RH850/P1H-C 系列是 32 位汽车微控制器 (MCU) RH850/P1x 系列的高端版本,专为传感器融合、网关和高级底盘系统应用而设计,这些应用可实现未来汽车中的各类高级系统。 该系列配备 32 位 2 单元 RH850G3M 锁步双核 CPU、安全技术、代码闪存、数据闪存、RAM 模块、DMA 控制器、以及汽车应用、A/D 转换器、定时器单元等器件使用的多种通讯接口。 面向符合功能安全标准(ISO26262)的汽车应用。

特性

  • CPU:G3M 内核,最大 240MHz
  • 电压:3V 至 3.6V
  • 封装:292 至 404 引脚 FBGA
  • 内存:SRAM 最大 1.5MB,程序闪存最大 10MB
  • 定时器:37 路 16 位定时器、2 路看门狗定时器、STM x 2 单位、GTM(ARU、CMU、TBU、MCFG、ICM、CMP、MON、DTM x 3 单位、MCS x 2 单位)
  • 模拟功能:40 路 12 位 A/D 转换器
  • 片上振荡器 兆赫(MHz):16 MHz
  • 其他:PLL、开机复位

产品对比

应用

应用

  • 底盘和安全性

文档

功能安全和信息安全文档可以在保密协议下发布。 申请文件

  • 功能安全文档
  • P1H-C ICUM 用户手册
  • 基本安全用户手册
  • 安全看门狗定时器用户手册
  • RH850G3K 用户手册:Software Rev1.20

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
E2 emulator [RTE0T00020KCE00000R]
On-chip debugging emulator. Also available as a flash memory programmer. [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator 瑞萨电子
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
闪存编程软件 [支持 MCU/MPU 和器件:RA、RE、RX、RL78、RH850、RISC-V MCU Renesas Synergy、DA1459x、DA1469x、DA1470x、电源管理、Renesas USB Power Delivery Family、电机驱动器/执行器驱动器 IC、V850、78K0R、78K0]
Programmer (Unit/SW) 瑞萨电子
RH850 Multicore Model-Based Environment [Embedded Target for RH850 Multicore]
The Embedded Target for RH850 Multicore is a RH850 model-based multicore environment that simplifies complex driving control for the autonomous-driving era. In addition to the multicore support of the PILS tool for automatic configuration of environments, Embedded Target for Renesas CS+, it can also be interlinked with a model-based parallelization tool from eSOL Co., Ltd.
Model-Based Development 瑞萨电子
瑞萨 MCAL
瑞萨的 MCAL(微控制器抽象层)软件驱动程序可作为独立软件包获取。
Software Package 瑞萨电子
Green Hills Multi
多开发环境:快速开发、调试、测试以及优化嵌入式应用和实时应用。Green Hills 优化编译器:使用 C、C++ 和 Ada 生成最小和最快的代码。
IDE and Coding Tool Green Hills Software LLC
IAR Embedded Workbench for Renesas RH850
IAR Embedded Workbench 可为 RH850 设备提供广泛支持。 IAR Embedded Workbench 是一套具备领先优化技术的完整开发工具,可用于创建强大的汽车应用程序。
IDE and Coding Tool IAR Systems
Flash Access Driver (FAD)
The Flash Access Driver (FAD) provides simple operation as an API (FAD function) to handle flash memory operations by calling the FAD functions within the application.
On-chip Flash Memory 瑞萨电子
Green Hills MULTI Device-Support-Packages
Green Hills MULTI Device-Support-Packages include all device specific files to be used with the MULTI IDE.
IDE and Coding Tool 瑞萨电子
8 items

软件下载

样例程序

开发板与套件

开发板与套件

模型