汽车摄像头电源管理芯片演示板
ISL78083DEMO1Z 用于演示 ISL78083 多输出 DC/DC 稳压器的性能,该稳压器由一个初级主高压同步降压稳压器、两个次级低压同步降压稳压器和一个次级低压差线性稳压器(LDO)组成。
ISL78083 汽车摄像头电源管理 IC 适用于高精度电源应用,只需要少数的外部组件和极小的底板空间。ISL78083...
ISL78083 是一款多功能多轨电源 IC,由一个初级主高压同步降压稳压器、两个次级低压同步降压稳压器和一个低压降线性 (LDO) 稳压器组成。它还提供四个过压和欠压监控器、三个电源正常指示灯和一个复位输出/故障指示灯。为了限止共因故障,ISL78083 还包括一个用于OV/UV监控器的第二基准,独立于稳压器的基准。
ISL78083 适用于高密度电源应用,只需要少数的外部组件和最小限度的底板空间。它提供使用内部一次性可编程 (OTP) 内存配置的广泛功能集。几乎所有器件选项(如每个输出电压选项、电源时序和 OV/UV 阈值)都可内部配置,无需通过外部组件进行选择。稳压器还提供内部补偿。降压稳压器是以同步来实现高效率,并且能够在要求高环境温度的恶劣环境中工作。
ISL78083 采用 4 mm x 4 mm 24 引脚 Step Cut QFN (SCQFN) 封装,带外露焊盘以改善热性能。它符合AEC-Q100的Grade 1要求,工作环境温度范围 -40°C 至 125°C,电气规定的结温范围 -40°C 至 150°C。
ISL78083DEMO1Z 用于演示 ISL78083 多输出 DC/DC 稳压器的性能,该稳压器由一个初级主高压同步降压稳压器、两个次级低压同步降压稳压器和一个次级低压差线性稳压器(LDO)组成。
ISL78083 汽车摄像头电源管理 IC 适用于高精度电源应用,只需要少数的外部组件和极小的底板空间。ISL78083...
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.