带多输出评估套件的 100W USB 电源交付适配器
CN328-EVK 评估套件提供全面的功率输出(PD)适配器解决方案,包括升压功率因数校正(PFC)、准谐振(QR)反激式控制器电源、DC/DC 降压、LDO、MOSFET 和 MCU。
可在云上实验室使用
使用我们基于 PC 的 GUI,无需物理板即可在虚拟实验室中立即开始配置和测试设计
现代生活几乎时时需要我们携带多种电子设备, 可能是手机、笔记本电脑或平板电脑,或所有这些设备的组合。 这些设备都配有充电器,它们很可能彼此不兼容,所以用户也必须携带所有这些充电器。 因此,消费者渴望一种单一解决方案,能够轻松地为他们的所有产品充电。 瑞萨电子为此类应用场景提供完整的 IC 解决方案,包括升压功率因数校正 (PFC)、准谐振 (QR) 反激式控制器电源、DC/DC 降压、USB 功率输出 (PD) 控制器和 MCU。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RL78/G15 这是一种小型小引脚通用微控制器,具有丰富的外围功能
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
ISL28130 单路微功耗,低偏移,RRIO 运算放大器
|
精密运算放大器 (Vos <1mV), 通用运算放大器 | 购买 / 样片 |
RAA214401 150mA、宽输入范围的超低静态电流线性稳压器
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
RAA211250 集成 FET 30V、5A 同步降压稳压器,带内部补偿和可编程频率
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
RJK03M5DPA N 沟道单功率 MOSFET 30V 30A 6.5Mohm Wpak
|
电源 MOSFET | 购买 / 样片 |
ISL8117 同步降压 PWM 控制器
|
降压控制器(外部 FET) | 购买 / 样片 |
iW676 数字同步整流器
|
辅助侧集成电路和 RapidCharge 协议集成电路 | 购买 / 样片 |
iW9802 100W 数字零电压开关 RapidCharge™ AC/DC 控制器
|
反激式和正激式控制器 | 购买 / 样片 |
iW2206 功率因数升压控制器,适用于高达 250W 的固态照明解决方案
|
功率因数校正 (PFC) 控制器 , 固态照明驱动器集成电路 | 购买 / 样片 |
PS2911-1 高 CTR、4 引脚超小型封装扁平引线光电耦合器
|
直流单路输入 | 购买 / 样片 |
Renesas’ smart asset tracking label leverages Renesas’ ultra-low power devices to provide package or asset tracking with environmental in data logging in an ultra-thin, flexible and easily disposable device. The design is based on the DA14531 ultra-low power Bluetooth® Low Energy 5.1 SoC.
Related resources:
|
针对8位MCU市场进行优化的小引脚MCU | 博客 | 2023年1月12日 |
|
支持 PD 和无线充电的 100W 电源适配器,让您无需再携带多个充电器 | 博客 | 2021年8月17日 |