此解决方案适用于智能旅行包·。 智能包正在彻底改变旅行包行业,对老年旅行者、儿童和孕妇特别有用,因此他们在通勤时无需拖着旅行包。 可拆卸电池组便于充电。 借助先进的 AI 加速器和物体检测、运动检测和飞行时间 (ToF) 进行距离检测,智能旅行包可以在跟随主人的同时自行移动。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
SLG47105 HVPAK™ Programmable Mixed-Signal Matrix with Four Outputs with Operating Voltage up to 13.2 V and up to 2 A Current per Output
|
HVPAK™, Power GreenPAK™, 双电源 GreenPAK™ | 购买 / 样片 |
RJF0409JSP 40V, 5A Silicon N Channel Thermal FET Power Switching
|
电源 MOSFET , 车用具有热关断功能的MOSFET | 购买 / 样片 |
ISL94202 独立式 3 至 8 节锂离子电池组监视器
|
电池前端集成电路 | 购买 / 样片 |
ISL85033 Wide VIN Dual Standard Buck Regulator With 3A/3A Continuous Output Current
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
RAA215300 高性能 9 通道 PMIC,支持 DDR 存储器,内置充电器和 RTC
|
多通道电源管理集成电路 (PMIC) | 购买 / 样片 |
ZSC31050 Advanced Differential Sensor Signal Conditioner with Multiple Output Options
|
传感器信号调节器 (SSC/AFE) | 购买 / 样片 |
RZ/V2L 配备瑞萨电子独创的 AI 加速器“DRP-AI”、1.2GHz 双核 Arm® Cortex®-A55 CPU、3D 图形和视频编解码器引擎的通用微处理器
|
RZ 64 位和 32 位 MPU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
SLG59H1013V 高电压 GreenFET 负载开关
|
负载开关 | 购买 / 样片 |
DA14531MOD SmartBond TINY™ 蓝牙®低功耗模块
|
蓝牙™低能耗 | 购买 / 样片 |
ISL29501 Time of Flight (ToF) Signal Processing IC
|
接近传感器 | 购买 / 样片 |