CPX3 Evaluation Kit for DC under 48V (J80D1 with RX651+Audio circuit)
The Renesas CPX3 Evaluation Kit J80D1 is a power line communication (PLC) evaluation kit for direct current (DC) power lines that can be used to carry out software...
PLC モデムLSI R9A06G037 に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための 評価キットです。特別搬送式デジタル伝送装置として型式指定(技術適合)を受けているため、電波法施行規則第四十四条第一項における電力線搬送通信設備として使用可能です。(総務省指定 第AH-16008 号 型式:RTK0EE0003D02001BJ)
(PLC通信の評価には、本製品が2台以上必要となります)
マイコン(RX631)には、SimpleMAC(PHY 評価ツール)対応のファームウェアが書かれており、PC からSimpleMAC GUI を使用してPLC モデムLSI R9A06G037 を制御します。
注意事項:
本製品には AC アダプタは付属しておりません。お客様にて使用する環境の法令に適合した AC アダプタの準備をお願いします。
以下の ACアダプタは、通信特性を低下させないことを確認しております。
型名 | UN318-0530 PL03B | SMI18-5-V-P5 | GST18B05-P1J | ||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | UNIFIVE | CUI Inc. | MEAN WELL | ||
DC電圧 | 5V | 5V | 5V | ||
タイプ | Wall Mount | Wall Mount | Desktop | ||
対応安全規格 * メーカーの最新情報をご確認ください | PSE | (JPN) | check | check | check |
CE | (EU) | check | check | check | |
UKCA | (GBR) | check | check | ||
UL | (USA) | check | check | check | |
FCC | (USA) | check | check | check | |
DoE-VI | (USA) | check | check | check | |
CCC | (CHN) | check | check | check | |
BIS | (IND) | check | |||
CPS | (SGP) | ||||
BSMI | (TWN) | check | |||
KC | (KOR) | check | check | ||
RCM | (AUS) | check | check | ||
CB | check | check | |||
備考 | A type プラグ | マルチブレード (A,B,C,E,N) | ACケーブル無し |
|
|
|
---|---|---|
Type | Title | Date |
Schematic | PDF 455 KB 日本語 | |
Guide | ZIP 7.17 MB | |
Guide | ZIP 6.50 MB | |
3 items
|
The Renesas CPX3 Evaluation Kit J80D1 is a power line communication (PLC) evaluation kit for direct current (DC) power lines that can be used to carry out software...
This power line communication evaluation kit for direct current (DC) power lines can be used to carry out software development and system evaluation using the R9A06G037...
型名 | UN318-0530 PL03B | SMI18-5-V-P5 | GST18B05-P1J | ||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | UNIFIVE | CUI Inc. | MEAN WELL | ||
DC電圧 | 5V | 5V | 5V | ||
タイプ | Wall Mount | Wall Mount | Desktop | ||
対応安全規格 * メーカーの最新情報をご確認ください | PSE | (JPN) | ✓ | ✓ | ✓ |
CE | (EU) | ✓ | ✓ | ✓ | |
UKCA | (GBR) | ✓ | ✓ | ||
UL | (USA) | ✓ | ✓ | ✓ | |
FCC | (USA) | ✓ | ✓ | ✓ | |
DoE-VI | (USA) | ✓ | ✓ | ✓ | |
CCC | (CHN) | ✓ | ✓ | ✓ | |
BIS | (IND) | ✓ | |||
CPS | (SGP) | ||||
BSMI | (TWN) | ✓ | |||
KC | (KOR) | ✓ | ✓ | ||
RCM | (AUS) | ✓ | ✓ | ||
CB | ✓ | ✓ | |||
備考 | A type プラグ | マルチブレード (A,B,C,E,N) | ACケーブル無し |