Overview

Description

AP-RA8M-0Aは「RA8M1」を搭載したCPUボードです。最大周波数480MHzで動作するHeliumテクノロジを搭載した32bit Arm Cortex-M85により、低コストかつ低消費電力のAIソリューションを実現できます。RTOSを利用することで、リアルタイム処理が必要な産業用途向けIoTエッジデバイスアプリケーションに最適です。大容量のOctal SPI FlashメモリやSDRAMを搭載し、周辺機能として、10/100 Ethernet、microSD、 USB、 CAN FD、シリアルI/Fなどの汎用インタフェースに加え、カメラ入力コネクタやPmodコネクタを搭載しており、容易に機能拡張することができます。

Image

Features

  • Arm Cortex-M85プロセッサ採用「RA8M1」搭載 動作周波数 最大480MHz
  • メモリ Octal SPI Flash : 32MByte、SDRAM : 32MByte 搭載
  • 豊富なインタフェース:10/100 Ethernet、USB、microSD、CAN FD、シリアル(UART) I/Fほか
  • Pmod™インタフェース 2ポート搭載
  • CMOSカメラインタフェース搭載
  • 標準OS FreeRTOS対応
  • 回路図、サンプルプログラムを提供

Comparison

Applications

Applications

  • スマートファクトリー
  • IoT監視機器
  • スマートビルディング
  • IoTセンシング機器
  • 自立制御システム