Overview
Description
AP-RA6M-1Aは、RAファミリ「RA6M5」を搭載したCPUボードです。Arm® Cortex®-M33プロセッサを搭載し、TrustZone®セキュア機能によりソフトウェアセキュリティに優れています。周辺機能としてEthernetや無線LAN/Bluetooth®、CAN FDなど各種通信インタフェース機能を搭載しており、IoTエンドポイントやエッジデバイスの開発に最適なボードコンピュータです。
Features
- Arm Cortex-M33コア「RA6M5(R7FA6M5BH3CFB)」を搭載
- 動作周波数 最大200MHz(24MHz水晶振動子)
- TrustZoneセキュア機能搭載
- 無線LAN/Bluetooth機能搭載
- 10/100BASE対応のEthernetポートを1ch搭載
- USB Function(Full-Speed対応)を1ch搭載
- CAN、シリアルインタフェース搭載
- microSDカードスロット搭載
- フレキシブルソフトウェアパッケージ(FSP)を無償で利用可能
- 回路図、サンプルプログラムを提供
Comparison
Applications
Applications
- IoT機器
- ロボット
- 計測器
- 産業機器
- 組込みソフトウェアの演習機材
- 各種教育機関における教材