Overview
Description
Features
- デジタルフィルタ内蔵
- 話速変換機能(0.5倍速[遅]~1.5倍速[速]の任意速度指定が可能)*1
- 音程変換機能(-25%[低]~+25%[高]の任意音程指定が可能)*1
- 音声組替機能(単語を組替える事により音声データ量削減を実現)*1
- 音声データ圧縮機能(ADPCM、話速変換機能応用により高圧縮率を実現)*2
- 24ヵ国語対応( 日本語、英語、中国語、韓国語、フランス語、他)*3
*1:当社独自機能、*2:最大1/5圧縮の実績あり、*3:対応言語については別途お問合せ下さい
Comparison
Applications
Applications
- 家電製品
- 車載機
- 住宅設備機器(防犯/防災機器)
- 産業/IoT機器
- 医療/ヘルスケア機器)
- アミューズメント、他