Overview
Description
Sensory 社は機械学習技術を使用した音声認識エンジンを提供しています。創業から25年にわたり音声認識技術に注力し全世界で数10億台以上のデバイスへの導入実績があります。このエンジンをRAマイコンに組込むことでネットワーク接続不要な音声認識ソリューションが実現できます。日本国内でのお問い合わせは株式会社グレープシステムまで。
Features
Sensory の音声認識エンジンの1つである TrulyHandsfree は、音声によるボイストリガー・音声コマンド技術を提供します。最大30語の命令のキーワード・スポッティングやフレーズスポッティングが騒音下でも実行可能です。会話中のトリガーワードを認識して音声認識操作に移行することができ完全なハンズフリー操作が実現できます。
- “always on” を低消費電力で実現しボイストリガーを待ち受け
- 業界をリードする認識速度と性能
- 特別なマイク・ノイズ処理を必要としない音声認識技術 – 騒音環境・距離に対応
- 評価向けに RAマイコン (RA6Mx) で動作可能な SDK を用意
Comparison
Applications
Applications
- IoT
- スマートスピーカー
- アプライアンス(ホーム/オフィス)
- 車載機器
- サイネージ
- ヘルスケア
- ウェアラブル
Videos & Training
Renesas RA6M5 + DSP Concepts' TalkTo Voice Reference Design
This demonstration will show voice recognition responses to a wake word phrase "Hey, Renesas" and some laundry-specific commands. This RA Ready Voice UI solution uses the Renesas RA6M5 MCU, DSP Concepts' two-microphone TalkTo™ audio front end and Sensory's embedded wake word and phrase recognition engines.
Video List