Overview
Description
Features
- USB2.0 HighSpeedに対応
- コントロール転送、バルク転送、インタラプト転送、アイソクロナス転送をサポート
- 以下のクラスドライバをサポート
- MSC(BOT/SCSI)、CDC、HID、オーディオ、Test&Measurementクラス、Remote NDIS、DPS(*1)、MTP(*2)
- *1 MatrixQuestDPS/func対応としてオプションサポート
- *2 MatrixQuestMTP対応としてオプションサポート
- MSC(BOT/SCSI)、CDC、HID、オーディオ、Test&Measurementクラス、Remote NDIS、DPS(*1)、MTP(*2)
- 多彩なログ機能による効率的なデバッグ
- システム依存部を完全分離する事により高い移植性を実現
- OSやコンパイラなどの環境依存部を吸収するミドルウェア共通環境"KSLLib“を標準提供
- 開発初期段階における簡易動作確認時に威力を発揮するMMIツール"mshell“を標準提供
Comparison
Applications
Applications
- 産業機器
- 民生機器
- 車載機器
- IoTデバイス
- 音響/楽器
- 医療器など