Package | Name | Package Type | Lead Count | Category | Class | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_7533 | PRSS0009AB-A | SSIP | 9 | Dic | Yes | 22.86mm | 5.08mm | 5.75mm | ||
pkg_7534 | PRSS0010AB-A | SIP | 10 | Dic | Yes | 26.80mm | 10.00mm | |||
pkg_7535 | PRSS0012AD-A | SIP | 12 | Dic | Yes | 31.50mm | 10.50mm | |||
pkg_7536 | PRSS0003DG-A | SST | 3 | Dic | Yes | 4.00mm | 3.00mm | |||
pkg_7537 | PRSS0003DH-A | TO-92 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7538 | PRSS0002AA-A | TO-92 | 2 | Dic | Yes | 5.50mm | 5.20mm | |||
pkg_7539 | PRSS0003ZJ-A | SP-8 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_754 | PRQP0296LA-B | HFQFP | 296 | IC | Yes | 32.00mm | 32.00mm | 3.95mm | ||
pkg_7540 | PLZZ0004ZA-A | MP-2 | 3 | Dic | Yes | 6.70mm | 3.65mm | 1.60mm | ||
pkg_7541 | PRSS0006DA-A | MP-3 | 5 | Dic | Yes | 6.50mm | 5.50mm | |||
pkg_7542 | PRSS0004ZM-A | MP-3 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7543 | PRSS0004ZM-B | MP-3Z | 3 | Dic | Yes | 3.00mm | ||||
pkg_7544 | PRSS0004ZV-A | MP-3ZK | 3 | Dic | Yes | 6.50mm | 6.10mm | 2.65mm | ||
pkg_7545 | PRSS0006ZA-A | MP-3ZK | 5 | Dic | Yes | 6.50mm | 6.10mm | 2.65mm | ||
pkg_7546 | PRSS0006DA-B | MP-3Z | 5 | Dic | Yes | 6.50mm | 5.50mm | |||
pkg_7549 | PRSS0004ZN-A | MP-3K | 3 | Dic | Yes | 6.50mm | 6.10mm | |||
pkg_755 | PRQP0240KC-B | HFQFP | 240 | IC | Yes | 32.00mm | 32.00mm | 3.95mm | ||
pkg_7550 | PRSS0004ZP-A | MP-3ZP | 3 | Dic | Yes | 6.50mm | 6.10mm | 2.65mm | ||
pkg_7551 | PRSS0005CA-A | MP-5 | 5 | Dic | Yes | 11.50mm | 8.50mm | |||
pkg_7552 | PRSS0004ZQ-A | MP-5 | 4 | Dic | Yes | 11.50mm | 8.50mm | |||
pkg_7553 | PRSS0003ZK-A | MP-5 | 3 | Dic | Yes | 12.00mm | 8.60mm | |||
pkg_7554 | PRSS0004ZR-A | MP-7 | 3 | Dic | Yes | 10.00mm | 7.70mm | |||
pkg_7555 | PRSS0003ZL-A | MP-10 | 3 | Dic | Yes | 13.00mm | 8.00mm | |||
pkg_7556 | PRSS0006ZB-A | MP-25Z | 5 | Dic | Yes | 10.00mm | 8.50mm | |||
pkg_7557 | PRSS0008DA-A | MP-25Z | 7 | Dic | Yes | 10.00mm | 8.50mm | |||
pkg_7558 | PRSS0004AH-A | MP-25 | 3 | Dic | Yes | 10.00mm | 8.50mm | |||
pkg_7559 | PRSS0004AJ-A | MP-25 | 3 | Dic | Yes | 10.00mm | 8.50mm | |||
pkg_7560 | PRSS0004AJ-B | MP-25Z | 3 | Dic | Yes | 10.00mm | 8.50mm | 4.80mm | ||
pkg_7561 | PRSS0004AJ-C | MP-25ZJ | 3 | Dic | Yes | 10.00mm | 8.50mm | |||
pkg_7562 | PRSS0004AK-A | MP-25ZK | 3 | Dic | Yes | 10.00mm | 9.15mm | |||
pkg_7563 | PRSS0004AL-A | MP-25ZP | 3 | Dic | Yes | 10.00mm | 9.15mm | 4.90mm | ||
pkg_7564 | PRSS0004AM-A | MP-25SK | 3 | Dic | Yes | 10.00mm | 9.15mm | |||
pkg_7565 | PRSS0004AN-A | MP-25K | 3 | Dic | Yes | 10.00mm | 9.15mm | |||
pkg_7566 | PRSS0008DB-A | MP-25ZT | 7 | Dic | Yes | 10.00mm | 9.15mm | 4.90mm | ||
pkg_7567 | PRSS0005ZC-A | MP-45F | 5 | Dic | Yes | 15.00mm | 10.00mm | |||
pkg_7568 | PRSS0003AH-A | MP-45G | 3 | Dic | Yes | 17.00mm | 10.00mm | |||
pkg_7569 | PRSS0003AJ-A | MP-45 | 3 | Dic | Yes | 17.00mm | 10.50mm | |||
pkg_757 | PRQP0256LA-B | HFQFP | 256 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.95mm | ||
pkg_7570 | PRSS0003AK-A | MP-45F | 3 | Dic | Yes | 15.00mm | 10.00mm | |||
pkg_7571 | PRSS0003AL-A | MP-45FK | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_7572 | PRSS0004ZS-A | MP-88 | 3 | Dic | Yes | 19.50mm | 15.70mm | |||
pkg_7574 | PLSP0008DA-A | HSOP | 8 | Dic | Yes | 5.20mm | 4.40mm | |||
pkg_7575 | SXBG0004JA-A | EFLIP(BGA) | 4 | Dic | Yes | 1.40mm | 1.40mm | 0.53mm | ||
pkg_7576 | SXBG0004JB-A | EFLIP(BGA) | 4 | Dic | Yes | 1.62mm | 1.62mm | 0.53mm | ||
pkg_7577 | SXBG0004JC-A | EFLIP(BGA) | 4 | Dic | Yes | 1.33mm | 1.33mm | 0.53mm | ||
pkg_7578 | SXBG0004JD-A | EFLIP(BGA) | 4 | Dic | Yes | 1.47mm | 1.47mm | 0.53mm | ||
pkg_7579 | SXLG0004JA-A | EFLIP(LGA) | 4 | Dic | Yes | 1.40mm | 1.40mm | 0.25mm | ||
pkg_7580 | SXLG0004JB-A | EFLIP(LGA) | 4 | Dic | Yes | 1.62mm | 1.62mm | 0.25mm | ||
pkg_7581 | SXLG0004JC-A | EFLIP(LGA) | 4 | Dic | Yes | 1.33mm | 1.33mm | 0.25mm | ||
pkg_7582 | SXLG0004JD-A | EFLIP(LGA) | 4 | Dic | Yes | 1.47mm | 1.47mm | 0.25mm |