RZ/T2H 评估板套件
RZ/T2H 评估板套件是用于 RZ/T2H MPU 的一款评测和开发套件。 由于它具有板载仿真器,您只需将附带连线接到 PC 即可开始评测。 该评测板包含千兆以太网 PHY、非易失性存储器和 LPDDR4 存储器等功能丰富的元件,无需扩展板即可评估 RZ/T2H 的各种功能。
此外,通过扩展逆变器板,还可以实现多轴电机控制。
RZ/T Multi-OS Package v1.0.2 (ZIP)
RZ/N Multi-OS Package v1.0.1 (ZIP)
RZ/T 多操作系统软件包和 RZ/N 多操作系统软件包是一款用于开发多操作系统解决方案的软件包,由 RZ/T 灵活软件包和 RZ/N 灵活软件包 (FSP) 和 OpenAMP 组成,前者可作为搭载 Arm® Cortex-A 或 Cortex-R 内核的瑞萨电子 MCU 的软件包使用,后者可作为处理器间通信框架的标准化 API。
请参阅以下文件了解如何使用该软件包。
FSP 平台安装程序(包括 e² studio IDE、工具链和 FSP 包):
FSP 独立安装程序(FSP 包适用于只更新 FSP 而不更新 e² studio 的用户):
安装说明请点击此处。 所有 FSP 版本和补丁均可在 GitHub (rzt-fsp, rzn-fsp) 上找到。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
软件和工具 - 评估软件 | ZIP 203.88 MB | |
软件和工具 - 评估软件 | ZIP 127.20 MB | |
软件和工具 - 评估软件 | ZIP 42.40 MB | |
软件和工具 - 软件 |
[Software=RZ/T2 Flexible Software Package Setup|v1.10],[Toolchains=GNU ARM Embedded Toolchain|v12.2.Rel 1;IAR Embedded Workbench for ARM v9.60.1]
ZIP
48.25 MB
应用:
工业
Compiler:
GCC, ICCARM
IDE:
e2 studio, IAR EWARM
|
|
软件和工具 - 评估软件 | EXE 1,385.51 MB | |
软件和工具 - 评估软件 | EXE 2,137.50 MB | |
6 items
|
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
发行说明 | PDF 230 KB | |
发行说明 | PDF 293 KB | |
快速入门指南 | PDF 14.62 MB | |
手册 - 软件 | ||
手册 - 软件 | ||
5 items
|
RZ/T2H 评估板套件是用于 RZ/T2H MPU 的一款评测和开发套件。 由于它具有板载仿真器,您只需将附带连线接到 PC 即可开始评测。 该评测板包含千兆以太网 PHY、非易失性存储器和 LPDDR4 存储器等功能丰富的元件,无需扩展板即可评估 RZ/T2H 的各种功能。
此外,通过扩展逆变器板,还可以实现多轴电机控制。
RZ/N2H 评估板套件是用于 RZ/N2H MPU 的一款评测和开发套件。 由于它具有板载仿真器,您只需将附带连线接到 PC 即可开始评测。 该评测板包含千兆以太网 PHY、非易失性存储器和 LPDDR4 存储器等功能丰富的元件,无需扩展板即可评估 RZ/N2H 的各种功能。
此外,通过扩展逆变器板,还可以实现多轴电机控制。
集成开发环境 | e2 studio 集成开发环境,默认工具链为 GCC Arm Embedded |
支持的电路板 | RZ/T2H 评估板套件,RZ/N2H 评估板套件 |
仿真器 | SEGGER(J-Link 系列) |
多操作系统软件包 | Linux 电路板支持包 | 灵活软件包 | 支持的设备 |
---|---|---|---|
RZ/T 多操作系统软件包 v1.0.1 | v1.0.1 [5.10-CIP] | RZ/T2 FSP v2.2.0 | RZ/T2H |
RZ/N 多操作系统软件包 v1.0.1 | v1.0.1 [5.10-CIP] | RZ/N2 FSP v2.1.0 | RZ/N2H |