Traction Motor Controller Board
This traction motor controller mainly intends to drive motor control for HEV/EV-based applications and these consist of two boards – the controller board which controls...
ルネサスの2/3輪トラクションモータ制御用低電圧インバータソリューションは、高出力48Vモータ制御アプリケーション向けのMCUおよびアナログ製品によるリファレンスデザインです。 このデザインには、インバータ・ハードウェア設計ファイル (回路図とガーバー) とペリフェラル・サンプル・コード (モータ制御ユニットとレゾルバ/デジタル・コンバータ用) が含まれているため、実際のユース・ケースに対応した迅速な評価と開発が可能です。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RAA270000KFT 自動車用RH850マイコン用電源IC(PMIC)
|
マルチチャネルパワーマネジメントIC (PMIC), 車載用PMIC | ご購入 / サンプル |
RH850/C1M-Ax HEV/EV用モータ制御に最適。レゾルバ/ディジタルコンバータ搭載のハイエンド車載マイコン
|
RH850車載用MCU | ご購入 / サンプル |
ISL78434 100V Boot, 4A Peak, Half-Bridge Driver with Single PWM Input and Adaptive Dead Time Control
|
ハーフブリッジFETドライバ, モータ・ソレノイドドライバ | ご購入 / サンプル |
UPD166029T1J インテリジェントパワーデバイス
|
車載用インテリジェント パワー デバイス(保護機能内蔵) | ご購入 / サンプル |
RBA250N10CHPF-4UA02 100V – 250A – N-channel Power MOS FET
|
パワーMOSFET, 車載用パワーMOSFET | ご購入 / サンプル |
This traction motor controller mainly intends to drive motor control for HEV/EV-based applications and these consist of two boards – the controller board which controls...