概要
説明
当社の耐ジッターおよび電源ソリューションは、10G~400Gイーサネットスイッチ、エンタープライズコアスイッチ、エッジルータ、光伝送ネットワーク、パケット送信ネットワーク、アクセスネットワーク機器などにおいて、部品数とロジスティクスを削減します。
有線インフラコンピューティングを構成する各要素は、消費電力と処理能力において、市場から非常に高いレベルが求められています。高パフォーマンスと特殊なタイミングソリューション、それを下支えする幅広い電源製品のポートフォリオをもって、これらのニーズに応えます。
最新の有線機器では、タイミング、つまり高いジッター耐性が特に課題となります。これらの課題に対応するためのソリューションには、業界最良かつ最高の柔軟度を誇るSyncE/IEEE1588サポートが含まれており、部品数とロジスティクスを削減するためワンチップ化によるタイミング同期ソリューションを提供します。
このソリューションは、10G~400Gのイーサネットスイッチ、エンタープライズコアスイッチ、エッジルータ、光伝送ネットワーク、パケット送信ネットワーク、アクセスネットワーク機器などに応用させることができます。
このシステムのメリット:
- 高性能かつ柔軟性の高いデータ同期・入出力機能により、機器設計を容易にする一元化されたタイミングソリューションを提供します。
- プログラマビリティを備えた高性能なソリューションは、機器の設計変更や市場投入までの時間短縮に、柔軟に対応できます
- ジッタ低減のための構成変更可能なDPLL帯域幅を設定することで、デバイスを様々な設計ニーズに合わせて最適化します(ポータブル設計)
- 低消費電力のHCSLを実装することにより、フットプリントを小さくして基板使用率を低減します
- すべての製品は標準規格に準拠しており、主なリファレンスデザインで動作実証済みです
製品比較
アプリケーション
ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
おすすめ商品
Digital Multiphase DC/DC Controller
おすすめ商品
Digital Multiphase DC/DC Controller
おすすめ商品
Single-Phase DC/DC PoL Controller
おすすめ商品
Single-Phase DC/DC PoL Controller
おすすめ商品
Single-Phase DC/DC PoL Controller
おすすめ商品
Single-Phase DC/DC PoL Controller
おすすめ商品
Single-Phase DC/DC PoL Controller
おすすめ商品
Phase Doubler
おすすめ商品
Smart Power Stage
おすすめ商品
Smart Power Stage
おすすめ商品
Smart Power Stage
おすすめ商品
Smart Power Stage
おすすめ商品
Smart Power Stage
おすすめ商品
Smart Power Stage
おすすめ商品
ClockMatrix
おすすめ商品
FemtoClock
おすすめ商品
PCI Express® Clocks
おすすめ商品
Smart Power Stage
Exiting Interactive Block Diagram