概要
説明
高速5G信号をWi-Fi信号に変換する顧客宅内機器 (CPE: Customer Premises Equipment) のトータルソリューションで、USB PD (Power Delivery) シンクソリューション、SoC用電源、およびWi-Fi 6対応チップで構成されます。 このソリューションは、最高のWi-Fiネットワークパフォーマンスを実現します。
このシステムのメリット:
- デュアルバンド、4T4R Wi-Fi 6対応チップは、顧客宅内機器 (CPE)用の強力で高度に統合されたネットワークを提供
- 高効率でシンプルなUSB PDシンク
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- 5Gルーター
ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
Related Winning Combination
100W USB Type-C Input Power Converter
USB PD (Power Delivery) sink solution converts the power supplied from USB Type-C™ to the desired voltage and supplies it to subsequent devices. The output ranges from 5V to 20V and supports up to 100W.
おすすめ商品
Sub-PMIC
おすすめ商品
Wi-Fi 6 Module
おすすめ商品
NOR Flash
おすすめ商品
Buck
おすすめ商品
Buck
Exiting Interactive Block Diagram