4-20mA電流ループ対応産業用レシーバ評価ボード
周囲のノイズに耐性のあるこのボードは、標準の4-20mA電流ループを使用して、産業環境で長距離にわたってデータを送信します。
Lab on the Cloud を利用可能
PCベースのGUIで、実物のボードを使わずに、仮想ラボ上で開発とテストを開始できます。
4-20mA電流ループは、構成と接続が最も簡単であるため、多くのセンシングシステムにおいて多数を占める標準仕様です。さらに他の信号より配線や接続が少なくて済むため、総合的にシステムコストを削減できます。また電流は電圧のようにロスしないため、広大な場所における長距離送電に有利です。
このソリューションでは、ルネサスの高精度デジタル電源モニタ(DPM)、安定した電源、およびArm® Cortex®ベースのRA2A1グループMCUの低電力処理機能を使用した、レシーバソリューションの優れた可能性が示されます。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL28022 高精度デジタルパワーモニタ
|
電流検出アンプ | ご購入 / サンプル |
RA2A1 48MHz Arm Cortex-M23 と 24 ビットシグマデルタ A/D コンバータ搭載 32 ビットマイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
ISL80101A プログラム可能な電流制限機能付き、高性能1Aリニア・レギュレータ
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
周囲のノイズに耐性のあるこのボードは、標準の4-20mA電流ループを使用して、産業環境で長距離にわたってデータを送信します。