画像
ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。
- Starter Kits
ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。 - Evaluation Kits
製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。 - Development Kits
ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。 - Demonstration Kits
ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。 - Reference Kits
デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。
ボード&キット一覧
製品番号 | タイトル | 分類 | 会社名 |
---|---|---|---|
ISL81601EVAL1Z | 60V Synchronous Buck-Boost Controller Evaluation Board with 9V to 60V Vin range and 12V 10A Output | Evaluation | Renesas |
ISL81601EVAL2Z | 60V Synchronous Buck-Boost Controller Evaluation Board with 32V to 60V Vin range and 48V 5A Output | Evaluation | Renesas |
ISL81801DEMO1Z | 80V 双方向 4 スイッチ同期昇降圧コントローラデモボード | Demonstration | Renesas |
ISL81801EVAL1Z | 80V 双方向 4 スイッチ同期型昇降圧コントローラ | Evaluation | Renesas |
ISL81801EVAL2Z | 80V 双方向 4 スイッチ同期型昇降圧コントローラ | Evaluation | Renesas |
ISL81802EVAL1Z | 80V デュアル同期降圧コントローラ評価ボード | Evaluation | Renesas |
ISL81802EVAL2Z | 80V デュアル同期降圧コントローラ評価ボード | Evaluation | Renesas |
ISL81802EVAL3Z | 80V デュアル同期降圧コントローラ評価ボード | Evaluation | Renesas |
ISL81805EVAL1Z | Dual-Phase Synchronous Boost EVB with 9V to 36V Input Range, 48V 5A Output | Evaluation | Renesas |
ISL81805EVAL2Z | Dual-Output Sync Boost EVB - 9V to 36V Vin Range for 48V 3A Output, 9V to 20V Vin Range for 24V 5A Output | Evaluation | Renesas |
ISL81805EVAL3Z | Dual-Output Negative-to-Positive EVB, with -36V to -60V Input Range, 28V 20A Output and 5V 20A Output | Evaluation | Renesas |
ISL81805EVAL4Z | Dual-Phase Negative-to-Positive EVB with -36V to -60V Input Range, 28V 20A Output | Evaluation | Renesas |
ISL81806EVAL1Z | GaN FET評価ボード向け80V二相同期整流降圧コントローラ | Evaluation | Renesas |
ISL81807EVAL1Z | 80V Dual Synchronous Boost Controller with 12V to 36V Input, 36V/48V/60V/80V Output, up to 240W Load Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
ISL8202MEVAL1Z | 3A Single Channel High-Efficiency DC/DC Step-Down Power Module Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
ISL8203MEVAL2Z | Dual 3A/Single 6A Step-Down DC/DC Power Module Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
ISL8205MEVAL1Z | 5A Single Channel High-Efficiency DC/DC Step-Down Power Module Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
ISL85001EVAL1Z | 1A Standard Buck PWM Regulator Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
ISL85003ADEMO1Z | Highly Efficient 3A Synchronous Buck Regulator Demonstration Boards | Demonstration | Renesas |
ISL85003AEVAL2Z | Highly Efficient 3A Synchronous Buck Regulator Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
ISL85003DEMO1Z | Highly Efficient 3A Synchronous Buck Regulator Demonstration Boards | Demonstration | Renesas |
ISL85003EVAL2Z | Highly Efficient 3A Synchronous Buck Regulator Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
ISL85005ADEMO1Z | 5A High-Efficiency Synchronous Buck Regulator Demonstration Boards | Demonstration | Renesas |
ISL85005AEVAL1Z | 5A High-Efficiency Synchronous Buck Regulator Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
ISL85005DEMO1Z | 5A High-Efficiency Synchronous Buck Regulator Demonstration Boards | Demonstration | Renesas |
ISL85005EVAL1Z | 5A High-Efficiency Synchronous Buck Regulator Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
ISL85009EVAL1Z | 9A, 3.8V to 18V Input, Synchronous Buck Regulator Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
ISL8500EVAL2Z | 2A Standard Buck PWM Regulator Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
ISL85012EVAL1Z | 12A, 3.8V to 18V Input, Synchronous Buck Regulator Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
ISL85014EVAL1Z | 14A, 3.8V to 18V Input, Synchronous Buck Regulator Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
ISL8502AEVAL1Z | 2A Synchronous Buck Regulator with Integrated MOSFETs Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
ISL8502EVAL1Z | 2A Synchronous Buck Regulator with Integrated MOSFETs Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
ISL85033-12VEVAL3Z | Wide VIN Dual Standard Buck Regulator Evaluation Board In a Negative Output Voltage Configuration | Evaluation | Renesas |
ISL85033DUALEVAL1Z | Wide VIN Dual Standard Buck Regulator Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
ISL85033EVAL2Z | Wide VIN Dual Standard Buck Regulator with 3A/3A Continuous Output Current Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
ISL85403DEMO1Z | Synchronous Buck Demo Board with 7V to 40V Input Range, 5V 2.5A Output | Demonstration | Renesas |
ISL85403EVAL2Z | Buck-Boost EVB with 8V to 40V Input Range, 12V 1A Output | Evaluation | Renesas |
ISL854102DEMO2Z | Wide VIN 1.2A Synchronous Buck Regulator Demonstration Board (Buck) | Demonstration | Renesas |
ISL854102DEMO3Z | Wide VIN 1.2A Synchronous Buck Regulator Demonstration Board (Buck-Boost) | Demonstration | Renesas |
ISL85410DEMO1Z | Synchronous Buck Demo Board with 3.6V to 40V Input Range, 3.3V 1A Output | Demonstration | Renesas |
ISL85410EVAL1Z | Synchronous Buck EVB with 3.6V to 40V Input Range, 3.3V 1A Output | Evaluation | Renesas |
ISL85412DEMO1Z | Synchronous Buck Demo Board with 3.6V to 40V Input Range, 3.3V 150mA Output | Demonstration | Renesas |
ISL85413DEMO1Z | Synchronous Buck Demo Board with 3.6V to 40V Input Range, 3.3V 300mA Output | Demonstration | Renesas |
ISL85413DEMO3Z | Synchronous Buck Demo Board with 9V to 40V Input Range, 5V 150mA Output and -5V 150 mA Secondary Output | Demonstration | Renesas |
ISL85413EVAL1Z | Synchronous Buck EVB with 3.6V to 40V Input Range, 3.3V 300mA Output | Evaluation | Renesas |
ISL85415DEMO1Z | Synchronous Buck Demo Board with 3.6V to 36V Input Range, 3.3V 500mA Output | Demonstration | Renesas |
ISL85415DEMO2Z | Sync Buck Demo Board with 3.6V to 36V Vin Range, 3.3V 300mA Output and 3.3V 300mA Secondary Output | Demonstration | Renesas |
ISL85415EVAL1Z | Synchronous Buck EVB with 3.6V to 36V Input Range, 3.3V 500mA Output | Evaluation | Renesas |
ISL85415EVAL2Z | Synchronous Buck-Boost EVB with 3V to 31V Input Range, -5V 500mA Negative Output | Evaluation | Renesas |
ISL85418DEMO1Z | 800mA Synchronous Buck Regulator Demonstration Board | Demonstration | Renesas |