画像
ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。
- Starter Kits
ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。 - Evaluation Kits
製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。 - Development Kits
ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。 - Demonstration Kits
ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。 - Reference Kits
デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。
ボード&キット一覧
製品番号 | タイトル | 分類 | 会社名 |
---|---|---|---|
PTXWLCEK | PTX130W/30W NFC Wireless Charging (WLC) Evaluation Kit | Evaluation | Renesas |
QB-R5F100LE-TB | RL78/G13 (R5F100LE) Target Board | Evaluation | Renesas |
QB-R5F100SL-TB | RL78/G13 (R5F100SLAFB) Target Board | Evaluation | Renesas |
QB-R5F1026A-TB | RL78/G12 (R5F1026AASP) Target Board | Evaluation | Renesas |
QB-R5F104LE-TB | RL78/G14 (R5F104LEAFB) Target Board | Evaluation | Renesas |
QB-R5F104PJ-TB | RL78/G14 (R5F104PJAFB) Target Board | Evaluation | Renesas |
QB-R5F107DE-TB | RL78/I1A (R5F107DEGSP) Target Board | Evaluation | Renesas |
QB-R5F109GE-TB | RL78/F12 (R5F109GE) Target Board | Evaluation | Renesas |
QB-R5F10BMG-TB | RL78/F13 (R5F10BMG) Target Board | Evaluation | Renesas |
QB-R5F10ELE-TB | RL78/G1A (R5F10ELEAFB) Target Board | Evaluation | Renesas |
QB-R5F10JGC-TB | RL78/G1C (R5F10JGCAFB) ターゲットボード | Evaluation | Renesas |
QB-R5F10PPJ-TB | RL78/F14 (R5F10PPJ) Target Board | Evaluation | Renesas |
QB-R5F10RLC-TB | RL78/L12 (R5F10RLCAFB) Target Board | Evaluation | Renesas |
QB-R5F10WMG-TB | RL78/L13 (R5F10WMGAFB) Target Board | Evaluation | Renesas |
QB-R5F10Y16-TB | RL78/G10 (R5F10Y16) Target Board | Evaluation | Renesas |
QB-R5F110PJ-TB | RL78/L1C (R5F110PJ) ターゲットボード | Evaluation | Renesas |
QCIOT-5APWRPOCZ | RAA211651 60V 5A、DPMクイックコネクトIoTボード付き | Evaluation | Renesas |
QCIOT-ELOADPOCZ | 5AプログラマブルミックスドシグナルIC負荷ボード | Evaluation | Renesas |
QCIOT-HS4001POCZ | 相対湿度センサ Pmod™ ボード | Evaluation | Renesas |
QCIOT-MOTIONPOCZ | Motion Sensor QuickConnect IoT Module | Evaluation | Renesas |
QCIOT-SLG46826POCZ | GreenPAK Programmable Mixed-signal Matrix Evaluation Board | Evaluation | Renesas |
QCIOT4-DA16600POCZ | Wi-Fi and Bluetooth LE QuickConnect IoT Board | Evaluation | Renesas |
R0K572670C000BR | SH7267 CPUボード | Evaluation | Renesas |
R0K572690B000BR | SH7269 VDC4 CPUボード | Evaluation | Renesas |
R0K572690C000BR | SH7269 CPUボード | Evaluation | Renesas |
R0K5726B0C000BR | SH726B CPUボード | Evaluation | Renesas |
R9A02G020-EVK | R9A02G020 ASSP EASYモータ制御キット | Evaluation | BFG Engineering |
RA9530-R-EVK | Evaluation Board for 15–30W Wireless Power Receiver with WattShare™ Mode | Evaluation | Renesas |
RAA2S425XKIT | RAA2S425XKIT評価キット | Evaluation | Renesas |
RC21008-EVB | VersaClock® 7 プログラマブルクロック用評価キット | Evaluation | Renesas |
RC21012-EVB | VersaClock® 7 プログラマブルクロック用評価キット | Evaluation | Renesas |
RC21212-EVB | 12出力AutoClockプログラマブル・クロック・ジェネレータ評価ボード | Evaluation | Renesas |
RC21214-EVB | 8出力AutoClockプログラマブル・クロック・ジェネレータ評価ボード | Evaluation | Renesas |
RC31008-EVB | VersaClock® 7 プログラマブルクロック用評価キット | Evaluation | Renesas |
RC31012-EVB | VersaClock® 7 プログラマブルクロック用評価キット | Evaluation | Renesas |
RC32012A-EVK | Evaluation Kit for RC32012A | Evaluation | Renesas |
RC32308A-EVK | FemtoClock™ 3 8出力ジッタ減衰器およびマルチ周波数クロックシンセサイザ評価キット | Evaluation | Renesas |
RC32312A-EVK | FemtoClock™ 3 12出力ジッタ減衰器およびマルチ周波数クロックシンセサイザ評価キット | Evaluation | Renesas |
RC32504A-EVK | FemtoClock™ 2評価キット | Evaluation | Renesas |
RC32508A-EVK | FemtoClock™ 2 Evaluation Kit | Evaluation | Renesas |
RC32514A-EVK | FemtoClock™ 2 Evaluation Kit | Evaluation | Renesas |
RC32614A-EVK | Evaluation Kit for RC32614A ClockMatrix | Evaluation | Renesas |
RC38612-EVK | Evaluation Kit for RC38612 and RC32012 ClockMatrix | Evaluation | Renesas |
RH4Z2501-KIT | Evaluation Kit for RH4Z2501 | Evaluation | Renesas |
RHADC-FMCEV1Z | Radiation Tolerant Precision SAR ADC Evaluation Platform | Evaluation | Renesas |
RL78-Family-Fast-Prototyping-Board | Fast Prototyping Board for RL78 Family | Evaluation | Renesas |
RM-110-RFB-2 | 内藤電誠 RL78/G1D無線評価モジュール | Evaluation | 株式会社内藤電誠町田製作所 |
RRH46410-EVK | TVOCおよびeCO2検出用ガスセンサモジュール評価キット | Evaluation | Renesas |
RTE510MPG0TGB00000R | RL78/I1B Target Board | Evaluation | Renesas |
RTE510Y470TGB00000R | RL78/G10 (R5F10Y47) CPU Board | Evaluation | Renesas |