画像
ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。
- Starter Kits
ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。 - Evaluation Kits
製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。 - Development Kits
ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。 - Demonstration Kits
ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。 - Reference Kits
デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。
ボード&キット一覧
製品番号 | タイトル | 分類 | 会社名 |
---|---|---|---|
RSK-RX111 | Renesas Starter Kit for RX111 | Starter | Renesas |
RSK-RX140 | Renesas Starter Kit for RX140 | Starter | Renesas |
RSK-RX231 | Renesas Starter Kit for RX231 | Starter | Renesas |
RSK-RX23T | Renesas Starter Kit for RX23T | Starter | Renesas |
RSK-RX24T | Renesas Starter Kit for RX24T | Starter | Renesas |
RSK-RX24U | Renesas Starter Kit for RX24U | Starter | Renesas |
RSSK-RX23W | RX23W Solution Starter Kit for Bluetooth® 5 Evaluation | Starter | Renesas |
RX113-Starter-Kit | Renesas Starter Kit for RX113 | Starter | Renesas |
RX130-512KB-Starter-Kit | Renesas Starter Kit for RX130-512KB | Starter | Renesas |
RX210-B-Mask-Starter-Kit | Renesas Starter Kit for RX210 (B版) | Starter | Renesas |
RX210-Starter-Kit | Renesas Starter Kit for RX210(保守製品) | Starter | Renesas |
RX220-Starter-Kit | Renesas Starter Kit for RX220 | Starter | Renesas |
RX231B-Mask-Starter-Kit | Renesas Starter Kit for RX231(B版: Trusted Secure IP搭載) | Starter | Renesas |
RX62G-Starter-Kit | Renesas Starter Kit for RX62G | Starter | Renesas |
RX62N-Starter-Kit-Plus | Renesas Starter Kit+ for RX62N | Starter | Renesas |
RX62N-TFT-LCD-Direct-Drive | RX62N TFT-LCD Direct-Drive Demo Kit | Starter | Renesas |
RX62T-Low-Voltage-Motor-Control | RX62T搭載低電圧モータ制御評価システム | Starter | Renesas |
RX62T-Starter-Kit | Renesas Starter Kit for RX62T | Starter | Renesas |
RX630-Starter-Kit | Renesas Starter Kit for RX630 | Starter | Renesas |
RX63N-256K-Starter-Kit-Plus | Renesas Starter Kit+ for RX63N-256K | Starter | Renesas |
RX63T-144-pin-Starter-Kit | Renesas Starter Kit for RX63T (144-pin) | Starter | Renesas |
RX63T-64-pin-Starter-Kit | Renesas Starter Kit for RX63T (64-pin) | Starter | Renesas |
RX64M-Starter-Kit-Plus | Renesas Starter Kit+ for RX64M | Starter | Renesas |
RX65N-1MB-Starter-Kit-Plus | Renesas Starter Kit+ for RX65N-1MB(保守製品) | Starter | Renesas |
RX65N-2MB-Starter-Kit-Plus | Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB | Starter | Renesas |
RX660-Starter-Kit | Renesas Starter Kit for RX660 | Starter | Renesas |
RX66T-Starter-Kit | Renesas Starter Kit for RX66T | Starter | Renesas |
RX671-Starter-Kit-Plus | Renesas Starter Kit+ for RX671 | Starter | Renesas |
RX71M-Starter-Kit-Plus | Renesas Starter Kit+ for RX71M | Starter | Renesas |
RX72M-Starter-Kit-Plus | Renesas Starter Kit+ for RX72M | Starter | Renesas |
RX72N-Starter-Kit-Plus | Renesas Starter Kit+ for RX72N | Starter | Renesas |
RX72T-Starter-Kit | Renesas Starter Kit for RX72T | Starter | Renesas |