概要
説明
810/810E and 815 type chipset. signals for such a system.
特長
- 3 CPU (2.5V) (up to 133MHz achievable through I2C)
- 9 SDRAM (3.3V) (up to 133MHz achievable
- through I2C)7 PCI (3.3 V) @33.3MHz
- 2 IOAPIC (2.5V) @ 33.3 MHz
- 3 Hublink clocks (3.3 V) @ 66.6 MHz
- 2 (3.3V) @ 48 MHz (Non spread spectrum)
- 1 REF (3.3V) @ 14.318 MHz
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 230 KB | |
製品変更通知 | PDF 484 KB | |
EOL通知 | PDF 407 KB | |
EOL通知 | PDF 192 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
5 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)