概要
説明
Frequency Generator with 200MHz Differential CPU Clocks
特長
- 3 0.7V Differential CPU Clock Pairs
- 7 PCI (3.3V) @ 33.3MHz
- 3 PCI_F (3.3V) @ 33.3MHz
- 1 USB (3.3V) @ 48MHz
- 1 DOT (3.3V) @ 48MHz
- 1 REF (3.3V) @ 14.318MHz
- 5 3V66 (3.3V) @ 66.6MHz
- 1 VCH/3V66 (3.3V) @ 48MHz or 66.6MHz
- Supports spread spectrum modulation, down spread 0 to -0.5%. (CPU, 3V66, PCI)
- Efficient power management scheme through PD#, CPU_STOP# and PCI_STOP#.
- CPU Output Jitter 150ps
- 3V66 Output Jitter 250ps
- CPU Output Skew 100ps
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 302 KB | |
EOL通知 | PDF 623 KB | |
製品変更通知 | PDF 95 KB | |
製品変更通知 | PDF 35 KB | |
製品変更通知 | PDF 50 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
製品変更通知 | PDF 32 KB | |
製品変更通知 | PDF 201 KB | |
8 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)