概要
説明
The D7Pro ASIC is a flexible media processing platform which has its functionality defined through software loaded directly onto the D7Pro. With this flexible design, our customers can address multiple markets with a single chip. In addition to hardware acceleration for H.264 and MPEG-2 codecs, D7Pro includes multiple processors for audio transcoding, graphics insertion, and advanced video processing. The DX7753 is a D7Pro ASIC for use as a transcoder.
特長
- Complete solution with video, audio, data, and mux
- Multi-format video support for H.264/MPEG-2 and HD/SD
- Multi-format audio support for Dolby, MPEG, AAC, and LCPM
- Built-in high-performance HW de-interlacer and scaler
- Graphics processing including blending and multi-layer support
- Integrated high-speed DDR3 simplifies board designs
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
製品概要 | PDF 146 KB | |
データシート | PDF 2.29 MB | |
EOL通知 | PDF 149 KB | |
製品概要 | PDF 218 KB | |
4 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)