概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The PS2561A-1 is an optically coupled isolator containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon phototransistor to realize an excellent cost performance. The PS2561A-1 is in a plastic DIP (Dual In-line Package) and the PS2561AL-1 is lead bending type (Gull-wing) for surface mount. The PS2561AL1-1 is lead bending L1 type and the PS2561AL2-1 is lead bending L2 type (Gull-wing).

特長

  • High isolation voltage (BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • Ordering number of taping product: PS2561AL-1-F3 : 2 000 pcs/reel PS2561AL2-1-E3: 1 000 pcs/reel
  • Pb-Free product
  • Safety standards UL approved: No. E72422 CSA approved: No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950) BSI approved: No. 7112/7420 SEMKO approved: No. 903238 NEMKO approved: No. P09210868 DEMKO approved: No. 314999 FIMKO approved: No. FI 25119 DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) approved: No. 40008862 (Option)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 5.09 MB
製品別信頼性資料 PDF 185 KB
カタログ PDF 4.94 MB 英語
カタログ PDF 5.23 MB 英語
製品変更通知 PDF 799 KB 英語
製品変更通知 PDF 509 KB 英語
アプリケーションノート PDF 957 KB
7 items

設計・開発

モデル