概要
説明
The SSTUA32864B is a 25-Bit configurable registered buffer for DDR2 memory modules. This device is ideal for DDR2 400, 533 and 667.
特長
- 25-bit 1:1 or 14-bit 1:2 configurable registered buffer
- Supports SSTL_18 JEDEC specification on data inputs and outputs
- Supports LVCMOS switching levels on C0, C1 and RESET# inputs
- Low voltage operation
- VDD = 1.7V to 1.9V
- Available in 96 BGA package
- Drop-in replacement for ICSSSTUA32866
- Green packages available
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 569 KB | |
EOL通知 | PDF 536 KB | |
製品変更通知 | PDF 30 KB | |
製品変更通知 | PDF 95 KB | |
製品変更通知 | PDF 50 KB | |
製品変更通知 | PDF 252 KB | |
製品変更通知 | PDF 194 KB | |
製品変更通知 | PDF 99 KB | |
製品変更通知 | PDF 729 KB | |
9 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。