概要
説明
The ZAMC4100 integrates an ARM® Cortex™-M0 microcontroller; eight power stages with integrated MOSFETs; SPI, UART and LIN2.1 communication interfaces; eight general-purpose digital input/output (I/O) pins; and four general-purpose analog inputs all in a single, compact 9x9mm QFN package. The ZAMC4100 addresses the growing demand for intelligent actuator/motor control in industrial, medical and automotive applications, and it is ideal for use where a small form factor is required or external components must be minimized.
特長
- Two main operation modes:
- NORMAL Mode with all functionality available
- SLEEP Mode with very low current consumption (less than 80µA)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 3.07 MB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 2.42 MB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.51 MB | |
3 items
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)