タイトル 情報
Package Name MDP0055
Package Previous Code QFE
Package Description 128 LEAD MQFP ( 14 MM X 20 MM )
Package Status Active
Package Type MQFP
クラス PLASTIC
Package Code QFE
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 128
Pb (Lead) Free Yes
長さ 19.99mm
14mm
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.75mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 19.99 x 14.00 x 2.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 145 KB
1 item