タイトル | 情報 |
---|---|
Package Name | field_package_name |
Package Previous Code | field_previous_code |
JEITA Standard | field_jeita_standard |
Package Status | field_package_status |
Package Type | field_package_type |
クラス | field_class |
Package Code | field_package_code |
Lead Count | 0 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 0mm |
幅 | 0mm |
取り付け高さ or 本体高さ (外形図をご参照ください) |
0mm |
Pitch | 0mm |
Package Carrier | field_pkg_non_reel_carrier |
Pkg. Dimensions (mm) | field_length x field_width x field_thickness |