概要
説明
μPC842Aは、単一電源汎用オペアンプμPC1251の高速版で、高速応答と高安定性を実現しています。 高速PNPトランジスタを採用し、μPC1251に比べ、スルー・レート、利得帯域幅積、耐負荷容量の安定化、クロスオーバー歪みのない特性を向上させました。 高スルー・レート品であるため、高速信号増幅が可能であり、モータなどのセンサ用途に幅広く適用できます。 また、小型パッケージ(MSOP)のため、センサ近傍への実装が可能となり、基板の小型化、設計の自由度が向上します。
特長
- AEC-Q100規格に準拠
- 絶対最大定格
- 電源電圧:-0.3 ~ +36 V
- 動作周囲温度範囲: -40 °C ~ +125 °C
- 電気的特性
- 電源電圧 (min. max.): +3 V to 32 V
- 入力オフセット電圧 (typ.): ±2.0 mV (V± = ±15 V)
- 利得帯域幅積 (typ.): 3.5 MHz
- スルー・レート (typ.): 7 V/μs (V+ = 5 V, V- = GND)
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)