概要
説明
The D2-IPS family (D2-24044) device is a high performance, integrated Class-D amplifier power stage. The four power stage outputs are configurable as four separate Half-Bridge outputs, as two Full-Bridge outputs, or combinations of Half-Bridge and Full-Bridge. Individual power stage overload monitoring, on-chip temperature monitoring, and common alert logic outputs provide protection to integrate with the final system's controller.
特長
- All digital class-D power stage
- Four configurable power stage outputs supporting:
- 2 Channels, Bridged
- 4 Channels, Half-Bridge
- 2 Channels, Half-Bridge, plus 1 Channel, Bridged
- Output Power (bridged)
- 25W (8Ω, <1% THD)
- 30W (8Ω, <10% THD)
- Single HV supply - wide 9V-26V range, plus internally-generated gate drive supply
- Individual channel protection monitoring
- Temperature and undervoltage monitoring
- Efficient 38 Ld HTSSOP package
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.17 MB | |
アプリケーションノート | PDF 184 KB | |
アプリケーションノート | PDF 147 KB | |
アプリケーションノート | PDF 297 KB | |
Product Advisory | PDF 363 KB | |
5 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)