概要
説明
ISL84051、ISL84052、ISL84053は、+2V~+12Vの単一電源または±2V~±6Vの電源で動作するように設計された、8チャンネルのマルチプレクサ/デマルチプレクサ(ISL84051)、デュアル差動4チャンネルマルチプレクサ/デマルチプレクサ(ISL84052)、トリプル単極/双投(SPDT)スイッチ(ISL84053)として構成された高精度の双方向アナログスイッチです。 すべてのデバイスには、すべての信号経路を同時に開くための禁止ピンがあります。
オン抵抗は±5V電源で60Ω、+5V単一電源で125Ωです。 各スイッチは、レールツーレールのアナログ信号を処理できます。 オフリーク電流は、±5V電源で+85°Cでわずか5nAです。 すべてのデジタル入力は0.8V ~ 2.4V のロジックスレッショルドがあり、+3.3V および +5V の単一電源または±5V のデュアル電源を使用する場合に TTL/CMOS ロジックの互換性が保証されます。
ISL84051は8:1のマルチプレクサデバイスです。 ISL84052はデュアル4:1マルチプレクサデバイスです。 ISL84053は、2:1のマルチプレクサアプリケーションでの使用に最適なトリプルSPDTです。
特長
- MAX4051/MAX4051A、MAX4052/MAX4052A、MAX4053/MAX4053Aのドロップイン交換
- MAX4581、MAX4582、MAX4583、業界標準の74HC4051、74HC4052、74HC4053とピン互換
- オン抵抗 (rON) 最大 VS = ±5V: 100Ω
- オン抵抗 (rON) 最大、VS = +5V:225Ω
- チャネル間のrON マッチング:<6Ω
- 低チャージインジェクション:2pC
- 単一電源動作:+2V〜+12V
- 両電源動作:±2V〜±6
- 高速スイッチング動作(VS = +5V)
- tON: 90ns
- tOFF: 60ns
- 保証最大オフリーク @ VS = ±5V: 5nA
- ブレーク・ビフォア・メイク
- TTL, CMOS 互換
- 鉛フリー対応(RoHS指令準拠)
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- ポータブル機器
- 通信システム 無線 テレコム インフラストラクチャ ADSL、VDSLモデム
- 試験装置医療用超音波磁気共鳴画像 CT および PET スキャナ( MRI ) ATE 心電計
- オーディオおよびビデオ信号ルーティング
- 各種回路 +3V/+5V DAC および ADC サンプルおよびホールド回路、ペアンプ、ゲインスイッチングネットワーク、高周波アナログスイッチング、高速多重化、積分器、リセット回路
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.01 MB | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 131 KB | |
その他資料 | PDF 293 KB | |
製品変更通知 | PDF 98 KB | |
製品変更通知 | PDF 152 KB | |
製品変更通知 |
PCN10107 - Data Sheet Specification Change for Intersil ISL84051*, ISL84052*, and ISL84053* Products
PDF
61 KB
|
|
マニュアル-開発ツール | PDF 741 KB | |
アプリケーションノート | PDF 468 KB | |
9 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。