概要
説明
The 6P41505 is a system clock generator intended for 7A1000 and L3A3000 Loongson CPU platform. The device uses a low-cost 25MHz crystal as an input and can generate the following frequencies:
- 5 × CMOS clocks for system reference
- 12 × 100MHz LP-HCSL with PCIe Gen3 performance
- 1 × 200MHz LVDS for HT reference
特長
- High-performance, low phase noise PLL, < 0.7ps RMS typical phase jitter on outputs
- PCIe Gen1, 2, 3 compliant clock capability
- USB 3.0 compliant clocks
- 1GbE and 10GbE
- Independent spread spectrum capability
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)