概要
説明
The IDT932S421 is a main clock synthesizer for CK410B+ generation Intel server platforms. The IDT932S421 is driven with a 14.318MHz crystal. It generates 4 CPU outputs up to 400MHz and 5 PCIe Gen2 PCI-Express clocks. The 48 MHz USB clock is an exact 48.000 MHz clock.
特長
- 4 - 0.7V HCSL differential CPU pairs
- 5 - 0.7V HCSL differential SRC pairs
- 4 - PCI (33MHz) 3.3V LVTTL outputs
- 3 - PCICLK_F, (33MHz) 3.3V LVTTL free-running outputs
- 1 - 48MHz 3.3V LVTTL output
- 2 - 14.318MHz 3.3V LVTTL outputs
- Phase Jitter: PCIe Gen2 < 3.0ps rms
- Phase Jitter: PCIe Gen1 <86ps peak-peak
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)