概要
説明
932SQ420は、Romley世代以降のインテルベースサーバプラットフォーム向けインテルCK420BQメインクロックシンセサイザです。 932SQ420 は、 25MHz の水晶振動子駆動で最大限の性能を発揮します。 100MHzまたは133.33MHzのCPU出力を生成します。
特長
- 4 - HCSL CPU出力
- 4 - HCSL非拡散SAS/SRC出力
- 3 - HCSL SRC出力
- 1 - HCSL DOT96出力
- 1 - 3.3V 48M出力
- 5 - 3.3V PCI出力
- 1 - 3.3V 14.318M出力
- 位相ジッタ:PCIe Gen3 < 1ps rms
- 位相ジッタ:PCIe Gen2 < 3.1ps rms
- 位相ジッタ:ピークツーピークでPCIe Gen1 < 86ps
- 位相ジッタ:QPI 9.6GT/s < 0.2ps rms
- 位相ジッタ:SAS < 1.3ps rms64-TSSOP/QFNパッケージ
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
ブログ | 2022年4月14日 | ||
ブログ | 2018年5月22日 | ||
ニュース | 2018年4月30日 |