概要
説明
9FGP204はインテル・サーバー用周辺クロックです。 25MHzの水晶振動子で駆動しています。 SMBusインターフェースにより、デバイスのフルコントロールが可能です。
特長
- 1 - 0.7V HCSL差動CPUペア@100MHzデフォルト
- 1 - 0.7V HCSL差動DOT 96MHzペア
- 6 - 50MHz 3.3V LVTTL出力
- 2 - 125MHz 3.3V LVTTL出力
- 1 - 33.33MHz 3.3V LVTTL出力
- 2 - 25MHz REF 3.3V LVTTL出力
- 1 - 32.768KHz 3.3V LVTTL出力
- 2 - 選択可能SMBusアドレス
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)