概要
説明
LOW EMI, SPREAD MODULATING, CLOCK GENERATOR
特長
- ICS91730 is a Spread Spectrum Clock targeted for Mobile PC and LCD panel applications that generates an EMI-optimized clock signal (EMI peak reduction of 7-14 dB on 3rd-19th harmonics) through use of Spread Spectrum techniques.
- ICS91730 focuses on the lower input frequency range of 14.318 to 80.00 MHz with a spread modulation of 20kHz to 40kHz.
- Supply Voltages: VDD = 3.3V ±0.3V
- Frequency range: 14.318 MHz
80 MHz - Cyc to Cyc jitter: 150ps
- Output duty cycle 45-55%
- 0°C to +85°C operation
- 8-pin SOIC
- Reference input
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)