概要
説明
PS8101 は,入力側に AlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側に PIN フォトダイオードと増幅用高速トランジスタを同一チップ上に構成した受光素子を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR)に加え,小型・薄型タイプですので高密度実装を必要とされる高速インタフェース回路に最適です。
特長
- 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±15 kV/µs MIN.)
- 小型パッケージ(SO-5)
- 電源電圧が高い(VCC = 35 V)
- 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 3 750 Vr.m.s.)
- 応答速度が速い(tPHL = 0.8 µs MAX., tPLH = 1.2 µs MAX.)
- エンボス・テーピング対応品:PS8101-F3:2 500 個/リール
- 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:UL1577, Single protection
CSA 認定品:CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, 基礎絶縁
VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 4.99 MB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 184 KB | |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.23 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 163 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 271 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
8 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)