概要
説明
PS8302L, PS8302L2 は,入力側にGaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にPIN フォトダイオードと増幅用高速トランジスタを同一チップ上に構成した受光素子を用いた高速フォトカプラです。
高速アナログ出力タイプですので,高速インタフェース回路に最適です。
PS8302L は,表面実装用リード・フォーミング品です。
PS8302L2 は,長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
特長
- 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±15 kV/μs MIN.)
- 8 ピンDIP に比べ実装面積約50%削減
- 沿面距離が長い(8 mm MIN.:PS8302L2)
- 電源電圧が高い(VCC = 35 V)
- 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
- 応答速度が速い(tPHL = 0.8 μs MAX., tPLH = 0.8 μs MAX.)
- 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:No. E72422
CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品:No. 40024069 (オプション対応いたします)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 384 KB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 185 KB | |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
Product Advisory | PDF 202 KB 英語 | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.23 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 271 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
8 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。