概要
説明
PS8902 は,入力側に AlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと増幅用高速トランジスタを同一チップ上に構成した受光素子を用いた高速フォトカプラです。
高速アナログ出力タイプですので,高速インタフェース回路に最適です。
特長
- 沿面距離が長い (15 mm MIN.)
- 8 ピン LSDIP パッケージ(長沿面SDIP)
- 高速スイッチング(tPHL = 0.8 μs MAX., tPLH = 1.2 μs MAX.)
- 瞬時同相除去電圧が高い (CMH, CML = ±15 kV/μs MIN.)
- エンボス・テーピング対応品:PS8902-Y-F3:1000 個/リール
- 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:UL1577, Double protection
CSA 認定品:CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, 強化絶縁
VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)