概要
説明
PS9151 は,入力側に AlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側に CMOS 出力 IC を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR)に加え,高速 CMOS 出力タイプですので,高速ロジック・インタフェース回路に最適です。
特長
- 応答速度が速い(15 Mbps)
- 高温動作対応(-40~+100℃)
- 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±20 kV/μs TYP.)
- 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 3 750 Vr.m.s.)
- パルス幅ひずみが小さい (|tPHL–tPLH| = 3 ns TYP.)
- エンボス・テーピング対応品:PS9151-F3 :2 500 個/リール
- 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:UL1577, Single protection
VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 4.97 MB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 184 KB | |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.23 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 163 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 271 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
8 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)